MGE Galaxy PW
Трёхфазный источник бесперебойного питания (ИБП) MGE Galaxy PW
Продажи прекращены
Продукты
Презентация
Конструктивные особенности
Источники бесперебойного питания MGE Galaxy PW предлагают традиционную защиту трехфазного питания с уровнем надежности, свойственным семейству MGE. В ИБП MGE Galaxy PW, идеально подходящих для небольших и средних центров обработки данных, использования в инфраструктуре и на транспорте, используется технология с двойным преобразованием для обеспечения полной изоляции между входом и выходом. Нулевое время переключения критически важной нагрузки позволяет добиться высокого уровня доступности. Сетевая плата управления обеспечивает мониторинг и управление в удаленном режиме, повышая управляемость системы. Доступ к компонентам через переднюю панель значительно облегчает обслуживание. В комплект поставки входят услуги по запуску и стандартное гарантийное обслуживание на месте. Все эти характеристики делают MGE Galaxy PW самым простым в управлении и обслуживании ИБП в своем классе.
Преимущества
Администрируемость
- Возможности сетевого управления - Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через веб-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet.
- Светодиодные индикаторы состояния - Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
- Графический ЖК-индикатор - Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
- Совместимо с генераторами - Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
- Двойной ввод электропитания - Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подключения ИБП к двум независимым источникам питания.
- С возможностью параллельного включения для резервирования - Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
- С возможностью параллельного включения для наращивания мощности - Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
- Регулировка частоты и напряжения - Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
- Зарядка батарей с применением температурной компенсации - Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
- Несколько уровней обслуживания - Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.
- Техническая поддержка - Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.
- Обслуживание с доступом через переднюю панель - Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.