Система управления батареями
Интеллектуальный заряд и дистанционное управление аккумуляторными батареями
Продажи прекращены
Презентация
Конструктивные особенности
Система управления батареями (APC Battery Management System) обеспечивает оптимальный заряд батарей и их готовность к использованию. Данная устанавливаемая в стойку система высотой 1U, доступ к которой осуществляется через браузер, выполняет мониторинг и тестирование батарей, а также обеспечивает форсированный заряд отдельных батарей, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики батарей. Возможность визуального контроля исправности и состояния батарей можно получить путем интеграции с используемой системой управления зданием или через браузер. Это позволяет решать возникающие проблемы с батареями, прежде чем они отразятся на эксплуатационной готовности.
Преимущества
Администрируемость
- Интеграция с системой управления зданием - Отправка аварийных и информационных сообщений позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
- Администрирование по протоколу Telnet - Простой доступ для дистанционного управления с использованием telnet-сеанса или SSH-протокола.
- Регистрация данных - Идентификация проблемных тенденций до их передачи на более высокие уровни компетенции или до экспорта журнала данных для выполнения анализа.
- Регистрация событий - Определение точного времени и последовательности событий, ставших причиной инцидента, по данным регистрационного журнала.
- Доступ с использованием браузера - Пользовательский интерфейс на основе Web-браузера обеспечивает оперативный доступ из любой точки сети.
- Местная светодиодная панель состояния - Четыре светодиода на передней панели сигнализируют о проблемах с батареями, зарядным устройством, окружением или самим блоком.
- Индивидуальный мониторинг батарей - Мониторинг напряжения и тока позволяет убедиться в готовности отдельных батарей ИБП к работе. Замена батарей выполняется только по мере необходимости.
- Уведомления о возникновении неисправностей - Передача наиболее важных уведомлений по электронной почте / пейджинговой связи либо с использованием исключительных ситуаций протокола SNMP (событий) гарантирует своевременное реагирование.
- Выявление неисправности батарей - Мониторинг изменения температуры в помещении и температуры отдельных батарей для раннего обнаружения теплового разгона, короткого замыкания гальванических элементов, разомкнутых цепей и неисправных батарей.
- Индивидуальная зарядка батарей - Индивидуальный подзаряд обеспечивает состояние полного заряда каждой батареи и позволяет предотвратить ее преждевременное старение вследствие перезаряда.
- Парольная защита - Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.
- Доступ в режиме с защитой от записи - Коллективный доступ без опасности записи неавторизованных изменений конфигурации.
- Совместимость батарей - Батареи из закрытых свинцово-кислотных (VRLA) элементов или жидкостных элементов напряжением 2, 4, 8 или 12 В
Батареи из никель-кадмиевых элементов напряжением 1,2 или 2,4 В (AP9921X)