Откройте для себя платы сетевого управления
Откройте для себя платы сетевого управления
Удаленный мониторинг и контроль ИТ-инфраструктуры критически важны
Ведение бизнеса без удаленного мониторинга влечет за собой неожиданные проблемы и простои. Наша Network Management Card (NMC) является основой для мониторинга и управления. Обеспечение связи между устройствами повысит доступность, отказоустойчивость и эффективность систем инфраструктуры электропитания и поддерживаемых ими ИТ-нагрузок.
Укрепите свою стратегию кибербезопасности
Укрепите свою стратегию кибербезопасности
Защищенная система NMC: 3 шага для обеспечения кибербезопасности
Защищенные продукты Независимо сертифицировано по стандарту IEC 62443-4-2 компанией TÜV Rheinland.
Защищенные процессы разработки Двойная сертификация по стандартам IEC 62443-4-1 и ISASecure® Secure Development Lifecycle.
Простое применение и управление обновлениями Простые в использовании инструменты управления или варианты планов обслуживания, в зависимости от вашего устройства, гарантируют, что вы всегда актуальны.
Защищенная система NMC для 1 фазы
Защищенная система NMC для 1 фазы
Защищеная система NMC
Поскольку кибербезопасность является основной проблемой, вызывающей перерывы в работе, защищенная система NMC - это наша приверженность предоставлять безопасные продукты, используя безопасные процессы разработки и надежное управление обновлениями, снижая подверженность кибератакам.
Наша плата сетевого управления независимо сертифицирована по стандарту IEC 62443-4-2 SL2 организацией TÜV Rheinland.
Для активации сетевой карты управления необходима защищенная подписка на нее с помощью системного инструмента Secure NMC. Чтобы уменьшить подверженность подключенных устройств киберугрозам, со всей платой NMC3 для однофазных ИБП и БРП поставляется годовая подписка на безопасную плату NMC.
-
Найдите право на защищенную подписку на NMC для вы  -
Просмотр IEC 62443-4-2 сертификат 
-
Защищенная система NMC для 3 фазной ситемы
Защищенная система NMC для 3 фазной ситемы
Защищеная система NMC
Поскольку кибербезопасность является основной проблемой, вызывающей перерывы в работе, защищенная система NMC - это наша приверженность предоставлять безопасные продукты, используя безопасные процессы разработки и надежное управление обновлениями, снижая подверженность кибератакам.
Защищенная система NMC входит в комплект с UPS и PDU Чтобы помочь снизить риск кибератак на подключенные устройства, в течение первого года после покупки всех новых UPS и распределительных устройств PDU с встроенным или автономным блоком NMC3 или NMC4 предоставляется защищенная система NMC.
В первый день наш представитель по сертифицированному обслуживанию обновляет микропрограммное обеспечение NMC, совместимое с IEC 62443-4-2, во время ввода вашего UPS или PDU в эксплуатацию.
Ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами по защищенной системе NMC для трехфазных продуктов
Особенности NMC3
Особенности NMC3
Сетевая карта управления Network Management Card обеспечивает безопасный удаленный мониторинг критически важной инфраструктуры электропитания и охлаждения и управление ею, предоставляя для этого ключевую информацию.
*Функции могут различаться в зависимости от типа продукта/устройства
Передовые технологии и функции обеспечивают защиту конфиденциальных данных, а также соблюдение новейших требований к безопасности:
- Безопасная загрузка с корневым центром доверия для повышенной безопасности
- Независимая сертификация кибербезопасности для микропрограммного обеспечения NMC версии 3.0 и выше (IEC 62443-4-2)
- Повышенная безопасность паролей за счет более строгих учетных данных и принудительных настроек политики паролей
- Архитектура EAPoL (Extensible Authentication Protocol over LAN), используемая в механизме контроля доступа к сетевым портам IEEE 802.1x
- Защищенный доступ SSH, HTTPS (TLS 1.3)
- Аутентификация защищенной электронной почты
- Безопасная передача файлов (SCP)
- Поддержка 2048-битного ключа шифрования (SSH/веб)
- 5-уровневый доступ пользователей (Суперпользователь, Администратор, Пользователь устройства, Пользователь только для чтения, Пользователь только для сети)
- LDAP, RADIUS и поддержка протокола TACACS+ для централизованного управления пользователями и упрощения входа в систему при удаленном управлении несколькими или многообъектными UPS
- Удобный веб-интерфейс для безопасного удаленного мониторинга и управления вашими устройствами
- Легко просматривайте состояние вашей энергетической и охлаждающей инфраструктуры и настраивайте параметры
- Предустановленная поддержка 9 языков (французский, итальянский, немецкий, испанский, бразильский португальский, русский, корейский, японский и упрощенный китайский)
- Одновременный вход нескольких пользователей с контролем уровня доступа (Супер пользователь, Администратор, Пользователь устройства, Пользователь только для чтения, Пользователь только для сети)
- Интеграция EcoStruxure IT: эффективнее контролируйте и управляйте своим оборудованием с помощью нашего вендор-нейтрального портфеля решений для управления инфраструктурой центров обработки данных (DCIM) – нового стандарта проактивной аналитики
- PowerChute Network Shutdown: Плавное отключение, автоматический запуск и опции миграции виртуальных машин для предотвращения бедствий и обеспечения непрерывности бизнеса
- Совместимость с платой системы управления сетью (NMS): Сделайте информацию об устройстве доступной для вашей предпочтительной NMS, пересылая SNMP-ловушки (события) или опрашивая через SNMP (v1/v3) с использованием MIB PowerNet
- Системы управления зданием: интеграция с системами управления зданием посредством протоколов BACnet и Modbus
Действуйте на упреждение и легко устраняйте неисправности с помощью подробных данных и журналов событий:
- Регистрация данных: определяйте проблемные тенденции до их перерастания в крупные проблемы или экспортируйте журналы для анализа
- Регистрация событий: Определение времени и последовательности событий, предшествующих инциденту, с помощью журнала событий
- Поддержка Syslog: отправка сообщений на до четырёх серверов Syslog при возникновении события для централизованного ведения журналов событий, происходящих на сетевых устройствах
- Уведомление по электронной почте: получайте уведомления о проблемах, чтобы обеспечить своевременное решение критических ситуаций
Дополнительные ресурсы
Дополнительные ресурсы
Более полный перечень см. в Таблица совместимости платы сетевого управления (NMC)
Совместимые варианты программного обеспечения
Совместимые варианты программного обеспечения
Ознакомьтесь с совместимыми средствами управления, расширяющими ваши возможности:

• PowerChute Network Shutdown — обеспечивает корректное автоматическое завершение работы и автоматический запуск при сбое питания физической и виртуальной ИТ-инфраструктуры. • EcoStruxure IT Expert — облачное решение, не зависящее от конкретного поставщика, для более эффективного мониторинга и контроля оборудования благодаря упреждающей аналитике. • EcoStruxure IT Data Center Expert — не зависящее от конкретного поставщика локальное решение для мониторинга и контроля оборудования.