Инженерная платформа EcoStruxure PowerAutomation System

Спецификация системы на основе IEC 61850 и инструмент конфигурации системы

Часть EcoStruxure

Инструмент спецификации и конфигурирования систем автоматизации электросетей для проектирования и настройки многофирменной системы релейной защиты, автоматизации и управления, соответствующей стандарту IEC 61850, с акцентом на стандартизацию приложений и повышение эффективности инженерии.
Инженерная платформа EcoStruxure PowerAutomation System Schneider Electric Спецификация системы на основе IEC 61850 и инструмент конфигурации системы

Конструктивные особенности

EcoStruxure™ Power Automation System Engineering – EPAS‑E (ранее EcoStruxure Grid Engineering Advisor) — это программная платформа для моделирования энергетических приложений.

Сегодня IEC 61850 — это мощный стандарт, который меняет подход к проектированию, конфигурированию и обслуживанию систем управления и автоматизации энергосетей, помогая выбирать лучшие продукты от разных производителей, полностью соответствующие требованиям ваших приложений.

Он помогает вам:

  • Избежать выбора неправильного оборудования на этапе закупок
  • Избежать затрат, связанных с неполными требованиями
  • Избежать проблем совместимости
  • Сократить сроки поставки
  • Стандартизировать приложения и повторно использовать решения
  • Унифицировать модели данных, чтобы упростить обслуживание в многопроизводительской среде

Он поддерживает интеграцию продуктов, совместимых с Ed1, Ed2 и Ed2.1 от любых поставщиков, а также обеспечивает отображение данных в протоколы Modbus и IEC104.

От спецификации к конфигурации… его возможности… действительно широкие!

Преимущества

Просто использовать и повторно применять

  • Скрывает сложность стандартов
  • Интуитивно понятный графический интерфейс
  • Лучшее качество и снижение технических рисков

Снижение затрат

  • Сокращение времени реализации проектов и технических рисков
  • Инжиниринг по нисходящему принципу для повышения эффективности
  • Стандартизация и обмен знаниями в рамках организации
  • Повышение безопасности эксплуатации и обслуживания
  • Упрощение обслуживания и эксплуатации
  • Сокращение совокупной стоимости владения электроустановками до 25%

Варианты применения

Защита будущего

  • Открытая архитектура системы, совместимая с IEC61850 Ed1 / Ed2 / смешанными конфигурациями
  • Фокус на системных требованиях, независимо от выбора устройства или производителя — преобразование виртуального IED в реальный IED
  • Поддержка отображения IEC61850 в Modbus и IEC104

Стандартизация приложений

  • Проектирование приложений, не привязанное к устройствам конкретного производителя
  • Конфигурация коммуникаций генерируется на основе проектного решения
  • Повторное использование одного и того же проектного решения на разных устройствах
  • Расширенное управление шаблонами