Enerlin'X Com'X
Устройство регистрации данных
Конструктивные особенности
Устройства Com’X собирают значения затрат энергопотребления со всего здания:
- Устройства электрического распределения (измерители, переключатели) и Умный Щит
- Устройства, измеряющие значения затрат потреблений (газ, пар, воздух и вода)
- Сенсоры, измеряющие параметры окружающей среды
Они передают данные по локальной сети (LAN) или удаленным серверам:
- Умные дисплеи: приборные панели, графические диаграммы, доступные с помощью обычного веб-браузера (Com’X510) и благодаря сервису дистанционного управления.
- Переработка данных с помощью решений StruxureWare™, таких как веб-сервер Energy Operation, Power Monitoring Expert или сторонней системой управления зданием (BMS)
Преимущества
- Последовательный порт Modbus
- Modbus TCP/IP через сеть Ethernet
- Беспроводное устройство Zigbee
Длительность хранения данных: от нескольких недель до двух лет с помощью Com’X510
Отображение данных благодаря использованию существующих инфраструктур: Ethernet, Wifi или GPRS для сайтов с плохим доступом к IT, высоким уровнем защищенности данных
Локальное резервное копирование конфигурации параметров, хранилища данных в случае ошибок связи
Быстрая установка и конфигурация благодаря интуитивно-понятному ЧМИ:
- Автоматическое обнаружение и присвоение IP адреса операционной системой.
- Автоматическое обнаружение и распознавание полевых устройств Schneider Electric
- Создание и конфигурация полевых устройств других производителей
- Выбор данных для хранения и отображения на веб-страницах, доступных любому браузеру
- Диагностика неисправностей
Варианты применения
- Подходит для зданий площадью до 10.000 кв.метров
- При подключении вы получаете подробную информацию об энергопотреблении.
- Простота использования: знакомый пользовательский интерфейс (веб-браузер)
- Минимум вложенных средств: не требуется дополнительная аппаратная платформа или ПО
- Удаленное управление
Энергетический регистратор данных Com’X210: быстрый способ управлять энергопотреблением и онлайн-сервисами
- Отправляет данные для переработки StruXureware и сервисами
- Отправляет зарегистрированные данные в облако Schneider Electric или на другую платформу