SCADAPack 50

SCADAPack 50

Беспроводной регистратор данных с автономным питанием от встроенной батарем обеспечивает передачу сигнала в формате sms – сообщений через GSM – канал. Устройство также оснащено аналоговыми, дискретными и Modbus - выводами
SCADAPack 50 Schneider Electric SCADAPack 50

Конструктивные особенности

Сеть SP50 является экономически эффективным способом размещения систем мониторинга удаленных объектов. После размещения регистраторы данных не требуют обслуживания в течение всего срока службы батареи.

ScadaPack 50 представляет собой регистратор данных, который принимает дискретные и аналоговые сигналы из периферийных устройств и цифровые данные из устройств, работающих по протоколу ModBus. SP50 регистрирует данные на удаленные объекты в заданные интервалы времени, а затем передает их беспроводным путем по сети GSM через SMS

Преимущества

  • Быстрая установка обеспечивает экономически эффективное размещение

  • Конфигурирование возможно через локальный интерфейс или сеть от хоста

  • Является полностью автономным устройством, питающимся через батарею, которая гарантирует до 5 лет обслуживания.

Варианты применения

ScadaPark 50 регистраторы данных могут применяться:
  • Система мониторинга систем водоснабжения
  • Контроль потока и давление в газораспределительных сетях (обнаружение утечек)
  • Контроль питания
  • Мониторинг уровней в изолированных резервуарах
  • Мониторинг сточных вод
  • Катодная защита трубопроводов