PowerLogic™ T300
Мощный терминал удалённого доступа (RTU) для автоматизации фидеров
Продукты
Презентация
Конструктивные особенности
Новый эталон в автоматизации распределительных сетей.
Easergy T300 Remote Terminal Unit (RTU) — это модульная платформа аппаратных и программных средств, а также функциональный блок для управления сетями среднего и низкого напряжения в системах общественного распределения. Она обеспечивает единое решение для управления и мониторинга — от простого устройства на опоре до крупной подстанции СН/СН или СН/НН.
Easergy T300 RTU предлагает широкий набор функций, соответствующих вашим требованиям, включая:
Резервные источники питания Easergy T300 разработаны для обеспечения контроля и мониторинга подстанции СН во время перерывов электроснабжения.
Удалённое и локальное обслуживание с использованием простых инструментов
Easergy T300 Remote Terminal Unit (RTU) — это модульная платформа аппаратных и программных средств, а также функциональный блок для управления сетями среднего и низкого напряжения в системах общественного распределения. Она обеспечивает единое решение для управления и мониторинга — от простого устройства на опоре до крупной подстанции СН/СН или СН/НН.
Easergy T300 RTU предлагает широкий набор функций, соответствующих вашим требованиям, включая:
- Централизованное и децентрализованное управление распределительными сетями СН и НН: определение места повреждения, его изоляция и восстановление электроснабжения
- Управление приватными сетями (СН‑кольца): самовосстанавливающиеся сети — автоматическое переключение источника (Automatic Transfer Switch)
- Поддержка оптимизации напряжения и реактивной мощности (Volt/VAR) для интеграции распределённой генерации
- Измерение мощности и качества электроэнергии СН и НН в соответствии со стандартом EN 50160
- Повышение эффективности управления активами
- Easergy HU250 — головной модуль / коммуникационный шлюз
- Easergy SC150 — контроллер коммутационного оборудования СН
- Easergy LV150 — мониторинг трансформатора и РУ НН
- Easergy PS100/PS50/PS25 — широкий ассортимент резервных источников питания
- Ведущие и ведомые протоколы: IEC 60870‑5‑101/104, DNP3, Modbus, IEC 61850
- Мультипротокольность и управление избыточностью
- Соединение «точка‑точка» для самовосстанавливающихся приложений
- Гибкие коммуникационные среды: Ethernet, USB, 2G, 3G, 4G, RS232/485
- Wi‑Fi для локального управления
- Соответствие IEC 62351 и IEEE P1686
- Защита коммуникаций SCADA (IEC 62351‑5)
- Безопасность локального и удалённого доступа на основе RBAC (IEC 62351‑8)
- Безопасность подключений для обслуживания (локально и удалённо): HTTPS, SSH
- Защита протоколов передачи файлов: SFTP
- Аутентификация через централизованный Radius‑клиент
- Расширенное определение токов КЗ — направленное и ненаправленное — для всех типов нейтрали
- Определение обрыва проводника СН на основе измерения напряжения
- Автоматизация: секционирование; автоматическое переключение источника; самовосстановление и специализированная логика на базе ПЛК IEC 61131‑3
- Измерение мощности СН в соответствии с IEC 61557‑12
- Качество электроэнергии СН в соответствии с IEC 61000‑4‑30 класс S
- Поддержка управления до 24 разъединителей нагрузки
- Определение обрыва проводника НН (контроль предохранителей)
- Измерение мощности НН по IEC 61557‑12
- Качество электроэнергии НН по IEC 61000‑4‑30 класс S
- Мониторинг температуры трансформатора
Резервные источники питания Easergy T300 разработаны для обеспечения контроля и мониторинга подстанции СН во время перерывов электроснабжения.
Удалённое и локальное обслуживание с использованием простых инструментов
- Встроенный веб‑сервер, совместимый с ПК, смартфонами и планшетами
- Безопасное обновление прошивки и локальной/удалённой базы данных
- Полнофункциональные веб‑приложения для управления активами подстанции и RTU
- Простое обновление конфигурации на объекте благодаря модульной архитектуре
Преимущества
- Сокращение длительности аварийных отключений в сетях СН и НН (SAIDI)
- Точное управление регулированием напряжения
- Синхронизация измерений напряжения на фидере для упрощения интеграции распределённой генерации
- Измерение качества электроэнергии СН и НН в соответствии с EN 50160
- Управление ростом энергопотребления в СН и НН (peak shaving)
- Снижение технических и нетехнических потерь
- Снижение капитальных затрат благодаря единому модульному решению для многих приложений
- Оптимизация управления активами и увеличение срока службы оборудования
Варианты применения
- Управление и мониторинг подземных подстанций СН/СН и СН/НН
- Управление разъединителями нагрузки на воздушных линиях (LBS)
- Мониторинг трансформаторов в шкафном (pad‑mounted) и воздушном исполнении
- Мониторинг напряжения на линии СН и на конце линии
- Мониторинг распределительных сетей НН
- Управление и мониторинг распределённых энергетических ресурсов