EcoStruxure™ Operator Terminal Expert
Входит в состав EcoStruxure™
Программное обеспечение для настройки линеек Harmony, поддерживающее жесты и интуитивно понятный интерфейс
EcoStruxure™ Operator Terminal ExpertПрограммное обеспечение для настройки EcoStruxure™ Operator Terminal Expert позволяет создавать и редактировать приложение HMI Runtime на HMI и iPC линейки Harmony.

Преимущества
Преимущества EcoStruxure™ Operator Terminal ExpertСочетает в себе современную визуализацию с простой и бесшовной интеграцией с решениями EcoStruxure, повышая общую производительность системы и возможности подключения.
Более быстрое проектирование
Быстро создавайте интерфейсы HMI с помощью более 650 настраиваемых объектов, шаблонов и библиотек для повторного использования.
Простота использования
Легко создавайте современные HMI с помощью масштабируемых решений, а также простых функций создания, обмена и интеграции.
Безопасные решения
Настройки высокого уровня безопасности по умолчанию в сочетании с зашифрованными протоколами делают защиту простой и удобной.
Особенности
Позволяет создавать и редактировать приложение HMI Runtime на HMI и iPC HarmonyПосмотрите, что он умеет
Посмотрите, что он умеет

Лицензии
Настройка лицензииБазовая | Профессиональный | |
| Action | ||
| Совместимое оборудование | ||
| STO7, ST6, STM6 | ||
| GTU, GTUX, PC/AT (PSA6, P6, GTU, 3rd party) | -- | |
| Особенности | ||
| Использование составных объектов | ||
| Основные функции | ||
| API веб-сервера | -- | |
| Создание/редактирование составного объекта | -- | |
| Сервер OPC UA | -- | |
| Новые функции | ||
| Клиент OPC UA | Начиная с версии 4.4 | Начиная с версии 4.4 |
| ПО в комплекте | ||
| Vijeo Designer | -- | -- |
Истории клиентов
Откройте для себя EcoStruxure Operator Terminal ExpertСоздавайте экраны HMI быстрее и эффективнее
Создание экранов с нуля отнимает много времени. Повысьте эффективность с помощью EcoStruxure Operator Terminal Expert. Попрощайтесь с рутинной работой и приветствуйте эффективностьПредложения
Повысьте эффективность своей деятельности с помощью наших приложений и продуктовEcoStruxure — это наша открытая, совместимая с loT архитектурная платформа, обеспечивающая возможность внедрения инновационных решений по принципу «подключи и работай» на начальном уровне независимо от отрасли.
Ресурсы
Вас также может заинтересоватьЧасто задаваемые вопросы
Типичные поддерживаемые коммуникационные технологии включают:
- OPC UA (клиент/сервер)
- Modbus (TCP/RTU)
- Промышленные протоколы на основе Ethernet
- Интеграция с PLCs EcoStruxure Machine Expert / Control Expert
- Лицензия Buildtime — используется для создания и редактирования проектов HMI
- Лицензия Runtime — используется для запуска приложения на HMI или ПК
Да.
- После установки становится доступна пробная версия (обычно на срок около 42 дней)
- Некоторые функции (например, параметры загрузки) могут быть ограничены до получения лицензии
Начать
Узнайте больше об EcoStruxure Operator Terminal ExpertПрограммное обеспечение для настройки линеек Harmony, поддерживающее жесты и интуитивно понятный интерфейс