EcoStruxure Link150
Ethernet-шлюз
Презентация
Конструктивные особенности
Шлюз Link150 обеспечивает возможность быстрого и надежного подключения к Ethernet даже для самых требовательных областей применения – от отдельного здания до предприятия, расположенного в нескольких местах. Этот шлюз поддерживает измерители мощности и электроэнергии, мониторы каналов, защитные реле, расцепители, блоки управления электродвигателями и другие устройства, которым необходимо передавать данные быстро и эффективно. Это простой и экономически эффективный способ подключения последовательного канала к Ethernet. Безопасность
•Безопасный интерфейс пользователя, предусматривающий имя пользователя и пароль для входа в систему.
•Продвинутые средства безопасности, позволяющие пользователям указывать, какие ведущие устройства Modbus TCP/IP могут получать доступ к подключенным ведомым устройствам.
•Функция фильтрации Modbus TCP/IP.
•Позволяет пользователю указывать уровень доступа для каждого ведущего устройства – только для чтения или полный доступ.
•Безопасный интерфейс пользователя, предусматривающий имя пользователя и пароль для входа в систему.
•Продвинутые средства безопасности, позволяющие пользователям указывать, какие ведущие устройства Modbus TCP/IP могут получать доступ к подключенным ведомым устройствам.
•Функция фильтрации Modbus TCP/IP.
•Позволяет пользователю указывать уровень доступа для каждого ведущего устройства – только для чтения или полный доступ.
Преимущества
•Простота установки, конфигурирования и обслуживания.
•Совместимость с программными предложениями компании Schneider Electric (EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power SCADA Operation и т. д.).
•Надежная конвертация протокола Modbus в Ethernet.
•Совместимость с программными предложениями компании Schneider Electric (EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power SCADA Operation и т. д.).
•Надежная конвертация протокола Modbus в Ethernet.
Варианты применения
•Управление энергопотреблением
•Распределение электроэнергии
•Автоматизация зданий
•Автоматизация производства
•Распределение электроэнергии
•Автоматизация зданий
•Автоматизация производства