ComPact NSXm NA

Выключатели-разъединители в литом корпусе на токи от 50 до 160 А

Часть PacT Series

ComPact NSXm NA выключатели-разъединители, предназначенные для обеспечения надежного переключения изоляции. Продукт имеет те же габариты, что и автоматические выключатели ComPact NSXm с совместимыми аксессуарами до 160 А.
ComPact NSXm NA swtich disconnector

Конструктивные особенности

Новый уменьшенный типоразмер выключателей-разъединителей ComPact NSXm NA могут быть адаптированы для того, чтобы соответствовать большому количеству приложений низкого напряжения (НН), где необходима изоляция.  Линейка поставляется с совместимыми аксессуарами с автоматическими выключателями ComPact NSXm и имеет один типоразмер.

Характеристики:
  • Новый уменьшенный типоразмер: Ш: 81мм x В: 137мм x Г: 80мм
  • Номинальный ток: от 50 до 160 A до 690 В
  • 3-х и 4-хполюсные версии
  • Возможность установки на DIN-рейку
  • Клеммы EverLink
  • Вспомогательные устройства легко устанавливаются в аппарате путем защелкивание и видны снаружи
  • Гибкая установка: любая позиция; на стене или в шкафу
  • Та же установка, что и у автоматического выключателя ComPact NSXm; тот же размер, подключение и фиксация
Для дополнительной инофрмции, скачайте каталог ComPact NSX & NSXm

Преимущества

Просто и эффективно

  • Гибкая установка для вашего удобства: нажмите на место с помощью встроенной DIN-рейки (дополнительные детали не требуются) или сэкономьте место благодаря вертикальной установке на плате.
  • Соединители EverLink для надежного и быстрого подключения кабелей
  • Быстрая установка дополнительных устройств и аксессуаров «по щелчку»
  • Широкое предложение online и offline-инструментов программного обеспечения, помогающих повысить продуктивность на всех этапах вашего проекта (EcoStruxure Power Design - Ecodial, Product Selector, EcoStruxure Power Commission)
Совместимые аксессуары

  • Сохранение места, времени и усилий благодаря той же расширенной линейке аксессуаров, что и у автоматических выключателей ComPact NSXm , и мультистандартному предложению PowerPact B
  • Оптимизированная безопасность


    • EverLink поддерживает новый способ силовых присоединений с использованием запатентованных механизмов компенсации распушения кабелей, встроенных непосредственно в клеммы
    • Возможность аварийной остановке благодаря катушке (MN) под напряжением
    Доступ к связи

    • Отсканируйте QR-код для простого доступа к информации о продукте и быстрого доступа к центру поддержки клиенов
    • Наличие в выключателе вспомогательных контактов сигнализируется флажками через вырезы в передней крышке


    Варианты применения

    Можно легко использовать в щитах, панелях и шкафах для распределения электроэнергии малых, средних и больших зданий.  Отличное решение для всех стандартных областей промышленности, вспомогательных служб зданий, технологических и производственных процессов или отдельных машин (станков).
    Обеспечивает совместимость с национальными стандартами (Можно найти, загрузив ComPact NSXm NA):

    • IEC/EN 60947-1 и -3, IEC 60068-2-30 для тропического типа 2, CCC, EAC и другие локальные сертификаты
    • Удовлетворяет требованиям морской классификации (Bureau Veritas, Lloyd’с Register of Shipping, Det Norske Veritas и RINA)
    • Категории: AC-22A/AC-23A

    Gallery

    • ComPact NSXm NA swtich disconnector
    • ComPact NSXm NA switch disconnector