Magelis XBT N, R, RT
Компактные терминалы Magelis XBT N, R, RT
Конструктивные особенности
- Устройства отображения с 1-10 строками
- Большие символы
- 3-х цветная задняя подсветка
- Циклическая прокрутка текста
Открытость для международных систем
- Многоязычность: ASCII, кириллица, греческий, японский и китайский
- 128 настраиваемых символов
- Импорт/экспорт текста для перевода
- Количество языков для вашей системы ограничено только объемом памяти Magelis XBT
Эргономичность
- Широкий выбор пользовательских интерфейсов
- Чувствительный экран/клавиатура или только клавиатура
- 8-20 клавиш
- Настраиваемые клавиши при помощи набора наклеек
Простота
- Одно программное обеспечение для всей группы решений: Vijeo Designer Lite
- Минимальный размер
- Простота интеграции, сборки и подключения
Преимущества
Вывод текстовых сообщений или полуграфических изображений, диагностика, управление и настройка устройств системы управления... Magelis XBT N, R, RT очень удобен и прост в использовании, обладая значительно уменьшенным размером. С новым Magelis XBT RT вы можете оценить преимущества чувствительного экрана и полуграфического дисплея.
Варианты применения
- Производители простого и компактного оборудования.