EcoStruxure™ Power Operation

Программное обеспечение для управления энергоснабжением энергоёмких объектов (ранее EcoStruxure Power SCADA Operation)

Независимо от масштаба и сложности, каждый элемент электрической системы должен обеспечивать надёжное электроснабжение в режиме 24/7. Эксплуатационный персонал нуждается в непрерывной диагностике потенциальных рисков, а также возможности мгновенно реагировать на аномальные измениния в системе.
EcoStruxure™ Power Operation Schneider Electric Программное обеспечение для управления энергоснабжением энергоёмких объектов (ранее EcoStruxure Power SCADA Operation)

Конструктивные особенности

Являясь ключевым элементом EcoStruxure Power, Power Operation (ранее Power SCADA Operation) создан для обеспечения максимальной надёжности и бесперебойной работы критически важных объектов: центров обработки данных, больниц, промышленных предприятий, аэропортов и энергозатратных производств. Благодаря интеграции данных от подключённых устройств, уникальные возможности EPO’s обеспечивают сбор данных в режиме реального времени для оценки текущей ситации и предоставляют высокопроизводительное, кибербезопасное решение для специализированных энергосетей.

Узнать больше
Присоединяйтесь Power Operation Community
eBrochure
Online Поддержка

Преимущества

Специализированная edge платформа, адаптированная к сложным системам электроснабжения:

  • Сейчас >Сокращение времени внедрения на 35 %!
  • Гибкая и отказоустойчивая архитектура
  • Мониторинг и контроль в режиме реального времени
  • Расширенная поддержка открытых протоколов на базе OPC Unified Architecture (OPC UA), обеспечивающая интеграцию IT-систем и производственной среды
  • Мобильные уведомления
  • Бесшовная интеграция с оборудованием Schneider Electric для мониторинга и управления
  • Соответствие международным стандартам кибербезопасности IEC 62443

Варианты применения

Защита персонала и оборудования- контролировать работу выключателей и выявлять отклонения от нормальных режимов

Максимизируйте непрерывность бизнеса - получать данные о состоянии системы электроснабжения в реальном времени, выполнять анализ первопричин и отслеживать загрузку и пропускную способность системы

Увеличение эксплуатационной эффективности – устанавливать целевые показатели, моделировать расчёты энергопотребления, предотвращать штрафные санкции за низкий коэффициент мощности и превышение пиковых нагрузок, а также наглядно демонстрировать показатели энергетической эффективности

Упрощенное формирование отчетности и соответствие стандартам – соответствие требованиям стандартов в области энергоэффективности, качества электроэнергии, нормативного регулирования и кибербезопасности