PowerLogic™ P1
Компактные реле защиты от сверхтока и замыкания на землю
Конструктивные особенности
PowerLogic P1 был разработан для приложений с традиционным вспомогательным питанием, а также для случаев, когда вспомогательное напряжение недоступно или не гарантируется, благодаря инновационным режимам Self‑Power и Dual‑Power.
Гибкие варианты монтажа с использованием аксессуаров позволяют устанавливать PowerLogic P1 на панель, на стену, на DIN‑рейку или в выдвижном исполнении.
Все устройства оснащены цифровыми входами и выходами, а также встроенным USB‑портом для быстрого подключения к программам настройки (eSetup Easergy Pro).
PowerLogic P1 включает множество дополнительных функций, специфичных для моделей и предназначенных для конкретных задач, включая:
Регистрация аварий, событий и нарушений режимов
Коммуникационные порты RS485
Выбор критерия измерения: истинное значение RMS или токи основной частоты
Традиционные входы ТТ или чрезвычайно компактное решение с использованием специальных фазных кольцевых ТТ НН
Основываясь на более чем 100‑летнем опыте в области реле защиты среднего напряжения, PowerLogic P1 использует надежность наших хорошо известных линеек Sepam, MiCOM и Vamp.
Преимущества
Хорошее соотношение функциональности и стоимости
Компактные габариты корпуса при высокой функциональности
Быстрый пружинный монтаж — реле фиксируется менее чем за 10 секунд
Множество встроенных функций
Множество встроенных языков
Нет необходимости во вспомогательном питании — снижаются затраты на цепи вспомогательного напряжения
Встроенный USB‑порт для настройки (в зависимости от модели)
Поддержка SCADA‑коммуникаций
Снижение стоимости благодаря использованию выходов энергетического отключения
Варианты монтажа с использованием аксессуаров
Встроенные кнопки управления выключателем: «Отключить/Включить»
Надёжность, основанная на более чем 100‑летнем опыте в производстве реле защиты
Варианты применения
Коммерческие и промышленные здания, промышленные предприятия, транспорт и возобновляемая энергетика
Продвинутые приложения для питания НН/СН, батарей конденсаторов и трансформаторов, требующие базовой регистрации и функций коммуникации
Когда вспомогательное питание недоступно или не гарантируется
Приложения, требующие компактного размера корпуса
Оптимизированные по стоимости решения