PowerLogic™ A1 and A3
Базовое обнаружение дугового разряда для систем распределения среднего и низкого напряжения
Конструктивные особенности
Дуговой разряд — это массовое выделение тепла и давления, вызванное неисправностью распределительного устройства. Он не только вызывает отключения электроэнергии, но и может привести к потерям в бизнесе, значительным материальным повреждениям и серьёзно ставить под угрозу безопасность обслуживающего персонала. В случае возникновения неисправности защита от дугового разряда минимизирует время горения дуги, быстро отключая автоматический выключатель и прекращая подачу тока на дугу. Короткое время горения дуги особенно важно, когда дуга возникает во время проведения ремонтных работ на распределительном устройстве, вызывая повреждения имущества. Уникальная функция обнаружения дуговых замыканий добавляет новое измерение к общей защите и надёжности установки распределения электроэнергии.
Активные устройства защиты от дугового разряда Schneider Electric могут обнаруживать дуговые неисправности и отправлять команду отключения автоматических выключателей за 1 мс для точного определения неисправности.Стандартная гарантия производителя: 2 года
Преимущества
- Низкие инвестиционные затраты и быстрая установка
Предварительно разработанные и документированные схемы защиты экономичны, быстро устанавливаются и вводятся в эксплуатацию, требуют минимальных инвестиций. Однократная успешная работа системы защиты от дугового разряда обеспечивает немедленную отдачу от вложений. - Снижение потерь производства
Чем быстрее срабатывает дуговая защита, тем меньше ущерб причиняет дуговая неисправность, снижая возможные простои электроснабжения. - Простая установка в существующих распределительных устройствах
Конструкция продукта позволяет легко устанавливать его в существующих распределительных устройствах. Ряд аксессуаров упрощает и ускоряет установку в существующих щитах и панелях благодаря компактному дизайну и комплектам для монтажа. - Снижение страховых расходов
Чем быстрее и эффективнее работает система защиты, тем более выгодные условия страхования и ниже его стоимость.
Варианты применения
Лёгкая промышленность
- Защита от снижения изоляции из-за загрязнённой среды
- Точные и селективные схемы работы, предварительно протестированные
- Контроль центра управления электродвигателями
Здания и инфраструктура
- Интерфейс с системой автоматизации здания через контактные выходы для ускорения обслуживания распределительных устройств
- Дополнительная защита от неисправностей, вызванных гармоническими искажениями в системе питания
- Компактные размеры обеспечивают гибкость установки
Ветроэнергетика
- Защита генератора, трансформатора, шкафа преобразователя, соединений кабелей и отсека автоматического выключателя
- Аварийное отключение генераторного блока
- Поддержка петли безопасности
Энергоснабжающие компании
- Продукт начального уровня для защиты от дугового разряда
- Возможность расширения для более сложных схем с использованием установленных датчиков
- Дополнительная защита для редко используемых конфигураций сети