Back-UPS HS

Высококлассное управление и защита электропитания панелей управления линиями передачи данных и домашнего сетевого оборудования.

Часть Back-UPS

Уникальная компактная и эргономичная конструкция
Back-UPS HS APC Brand Высококлассное управление и защита электропитания панелей управления линиями передачи данных и домашнего сетевого оборудования.

Конструктивные особенности

ИБП Back-UPS HS разработан специально для современных структурированных кабельных систем и домашних сетей. Обычно он устанавливается рядом с распределительным щитом и обеспечивает батарейным резервным питанием домашнее сетевое оборудование (модемы и маршрутизаторы), а также защищает электронику от всплесков и импульсов напряжения, распространяющихся по электросети, телефонным линиям, компьютерным сетям. Поддерживается дистанционное включение/включение индивидуальных розеток Back-UPS HS из браузера по локальной сети. (Например, для перезагрузки «зависшего» устройства. Или для отключения менее важных потребителей ради экономии заряда батарей при автономной работе.) В числе дополнительных достоинств устройства: звуковая сигнализация, светодиодные индикаторы состояния, возможность самостоятельной замены аккумулятора пользователем и автоматический выключатель. Все это делает Back-UPS HS идеальным ИБП для защиты домашнего сетевого оборудования от отключений электроснабжения и нарушений связи.

Преимущества

Marketing FeaturesУправление ИБП через локальную сеть - Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.АдминистрируемостьДоступ с использованием браузера - Использование браузера в качестве интерфейса пользователя. Обеспечивает оперативный доступ из любой точки защищенной сети.Соединение 10/100 BaseT - Подключение устройства к сети при помощи соединения BaseT 10 или 100ЗащитаЗащита от всплесков напряжения в линиях передачи данных - Защита подключенного оборудования от всплесков напряжения в линиях передачи данныхУдобствоВозможность холодного старта - Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.Замена батарей без использования инструментов - Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.Автоматическая самодиагностика - Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.Звуковые сигналы - Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.Светодиодные индикаторы состояния - Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.Замена батарей во время работы ИБП - Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.Cord management - Упорядоченное расположение кабелей.