Аксессуары Galaxy
Аксессуары для ИБП Galaxy для малых, средних, крупных и особо крупных центров обработки данных и других критически важных для бизнеса систем
Продукты
Презентация
Конструктивные особенности
Galaxy VS — это высокоэффективный, модульный, легко развертываемый трехфазный ИБП мощностью от 20 до 100 кВт (480 В), от 10 до 150 кВт (400 В) или от 10 до 50 кВт (208 В), обеспечивающий высочайшую производительность для периферийных, малых и средних центров обработки данных, а также для критически важной инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов. Компактная конструкция, технология высокой плотности, резервирование по схеме N+1 и отказоустойчивая архитектура обеспечивают максимальную доступность, эффективность эксплуатации и защиту критической нагрузки, при этом сводя к минимуму совокупную стоимость владения. Благодаря запатентованным технологиям, этот ИБП обеспечивают эффективность до 97% в нормальном режиме работы и до 99% в режиме ECOnversion, которая эквивалентна увеличению экономии энергии на 66%. ИБП Galaxy VS готов к интеграции в систему EcoStruxure, обеспечивая ваши спокойствие и уверенность в любое время, где бы вы ни находились. Модульные интеллектуальные батареи, встроенные в шкаф ИБП, позволяют оптимизировать занимаемую площадь и обеспечить предсказуемое время воздействия критических нагрузок. Услуга сертифицированной пусконаладки включена для оптимизации производительности, качества и безопасности вашей системы. Отказоустойчивая конструкция и лучшие в отрасли показатели производительности делают ИБП Galaxy VS идеальной основой для важных объектов инфраструктуры.