Easy Metered Rack PDU
Easy Metered Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide real-time remote monitoring, power management of connected loads, and much more features than the average power strip.
Продукты
Презентация
Преимущества
Гибкость
- Одиночный вход для источника питания - Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.
- С возможностью установки в стойки - Горизонтальный, вертикальный монтаж и монтаж без применения инструментов. Электропитание там, где оно нужнее всего: непосредственно рядом с оборудованием.
- Локальный дисплей силы тока - Значение суммарного тока, протекающего через стоечный блок распределения питания, отображается на встроенном цифровом дисплее. Встроенный цифровой дисплей визуально отображает состояние, при котором значение протекающего тока приближается к максимальному, что позволяет специалистам избегать перегрузки цепей. (Только для указанных артикулов)
- Функции удаленного управления - Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протоколов SNMP или Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция — это возможность простого и быстрого обновления по сети прошивки установленных устройств, что позволяет периодически улучшать их работу.
- Порог срабатывания сигнализации - Установите пороговые значения для выдачи тревожных уведомлений в случае перегрузки цепей. При возникновении потенциальных проблем пользователь будет уведомлен по сети и с использованием визуальной сигнализации.
- Прошивка, обновляемая через флеш-память - Модернизация продукта может осуществляться легко и быстро путем записи по сети нового ПО в его ПЗУ. Это исключает необходимость в замене уже установленных устройств при появлении более новых версий.
- Светодиодный индикатор нагрузки - Индицируются перегрузки и иные превышения задаваемых пользователем порогов. Заинтересованные лица своевременно получают информацию о, возможно, перегруженных цепях.