TeSys B

Реечные контакторы до 2750 А

Часть TeSys

Реечные контакторы до 2750 A
TeSys B Schneider Electric Реечные контакторы до 2750 А

Конструктивные особенности

4 размера:
  • LC1-BL до 800 A/AC-1
  • LC1-BM до 1250 A/AC-1
  • LC1-BP до 2000 A/AC-1
  • LC1-BR до 2750 A/AC-1
4 блока контактов мгновенного действия. Комбинируемые тепловые реле перегрузки: LR9-F, TeSys T

Преимущества

• Контакторы сборной конструкции предназначены для коммутации постоянного и переменного тока
• Номинальные рабочий ток по категории АС3, 80-1800А по категории АС1,80-2750А
• Номинальное рабочее напряжение до1500В
• Количество полюсов от 1 до 6
• Быстрый, простой выбор

Варианты применения

  • Промышленность, инфраструктура, строительство и т. д.:
- Управление всеми типами двигателей в обычных или жестких условиях эксплуатации
- Управление цепями с активным сопротивлением, индуктивными и емкостными цепями.

Gallery

  • Контакторы TeSys B идеально сочетаются с тепловыми реле защиты LR9F до 630 A и системой управления двигателем TeSys T от 630 до 800 A