TeSys LT3

Термисторное реле защиты с автоматическим или ручным возвратом

Часть TeSys

Термисторные реле защиты PTC с функцией ручного или автоматического сброса
TeSys LT3 Schneider Electric Термисторное реле защиты с автоматическим или ручным возвратом

Конструктивные особенности

  • Непрерывно контролирует температуру защищаемых механизмов при помощи термисторных PTC-датчиков
  • LT3-SE: с функцией автоматического сброса
  • LT3-SA: с функцией автоматического сброса; оснащены световыми индикаторами обнаружения сбоя напряжения
  • LT3-SM: с функцией ручного сброса; оснащены световыми индикаторами обнаружения сбоя напряжения, “кнопками «проверка» и «сброс»

Подключение с помощью замыкающих разъемов

Преимущества

Интеллектуальное устройство со встроенной функцией контроля температуры оборудования и быстрым, простым переключением.

Варианты применения

  • Промышленность, инфраструктура, строительство и т. д.:
- Общая защита оборудования и защита двигателей, оснащенных датчиками PTC
- Защита резисторов, подшипников, конденсаторов
- Частый пуск, неблагоприятные условия окружающей среды

Gallery

  • Модель LT3-SE с функцией автоматического сброса