Harmony XK

Джойстики и посты управления

Часть Harmony

Джойстики и посты управления
Harmony XK Schneider Electric Джойстики и посты управления

Конструктивные особенности

Harmony XK представлен в 3 типах для управления машиной по 4 направлениям (вверх, вниз, вправо, влево)

XKB для легкого применения

  • Легкий и компактный
  • Предустановленный (XKBA) или настраиваемый (XKBE)
  • 4 контакта (10A) в движении + 1 центральная позиция
  • Механическая устойчивость: 1 миллион по каждому направлению

XKD применения средней степени:

  • Компактный и полностью настраиваемый
  • Использование XJC постов управления
  • 16 контактов (10A) в движении
  • Механическая устойчивость: 3 миллиона по каждому направлению

XKM для тяжелого применения

  • Сверхустойчивый и полностью настраиваемый
  • Использование XJC постов управления
  • 24 контакта (16A)в движении
  • Механическая устойчивость: 4 миллиона по каждому направлению

Преимущества

Надежный контроль

  • Разработанный для управления грузоподъемным оборудованием и погрузкой/разгрузкой материалов, Harmony XK невероятно устойчив к агрессивным условиям
  • Широкий выбор применений благодаря огромному количеству настроек

Варианты применения

  • Грузоподъемное применение
  • Погрузка и разгрузка материалов
  • Сочетается с автоматической системой оборудования для обеспечения запуска, ускорения и торможения приводных двигателей

Gallery

  • XKB, for light duty application such as little handling machines, lifting trucks...
  • XKD, XKM for medium and heavy duty application for cranes, conveyor belts control