Magelis XBT GC, терминалы GT/GK с функцией управления
От 18 до 96 входов/выходов
Продукты
Презентация
Конструктивные особенности
Широкая линейка контроллеров с человеко-машинным интерфейсом для машин
- XBT GC : Компактность & Интеграция
. 3 типа экранов, 4 типа разъемов (USB, последовательный порт, CANopen и Ethernet)
. 3 варианта ввода/вывода: (встроенный, модули расширения или распределительный ввод/вывод с CANopen Telefast)
Быстродействующий счетчик 100 КГц и 4 PTO 65КГц
. Функция дистанционного управления Web Gate (для Ethernet)
- XBT GT/GK : Гибкость & Открытость
. 20 терминалов Magelis XBT GT/GK становятся контроллерами с ЧМИ
. от монохромных 5 ’’7 до цветных 15’’ экранов
. С клавиатурой или сенсорным дисплеем
. Последовательное подключение, Ethernet и CANopen
. Дополнительные функции (просмотр видео, управление данными, хранение данных и просмотр журналов, изменение яркости и т.д.)
- Откройте : "Гибкое управление машинным оборудованием"
. 1 среда программирования SoMachine
. Гибкая платформа управления включает в себя :
- Логический контроллер Modicon M238
- Логический контроллер Modicon M258
- Контроллер движения Modicon LMC058
- Карта контроллера Altivar IMC
Преимущества
Встроенный контроллер
Модельный ряд контроллеров с ЧМИ совмещает в одном изделии функции управления и человеко-машинного интерфейса. Это снижает количество необходимого оборудования и соответствующие эксплуатационные расходы на протяжении всего срока службы машины.
Модельный ряд контроллеров с ЧМИ совмещает в одном изделии функции управления и человеко-машинного интерфейса. Это снижает количество необходимого оборудования и соответствующие эксплуатационные расходы на протяжении всего срока службы машины.