Transferpact
Устройства ввода резерва до 6300А
Конструктивные особенности
Основные характеристики:
- Номинальный ток: 40-6300 A
- Применимо к автоматическим выключателям и выключателям-разъединителям серий: Masterpact MTZ, Compact NSX, Compact NS, Compact INS/INV
Ручной ввод резерва (MTSE) для автоматических выключтелей
- Механическая взаимоблокировка жесткими тягами, гибкими тросиками или общей монтажной платой
- Множество аксессуаров для взаимоблокировки рычагов управления или поворотных рукояток, с помощью врезными замками
Автоматический ввод резерва (ATSE) для автоматических выключателей
- Для схем с двумя источниками:
- Утилита базового контроллера (BA) и универсального контроллера (UA) для систем ввода резерва
- Утилита модуля GenSet для универсального контроллера (UA)
- Электрическая взаимоблокировка (IVE) гарантирует соблюдение требуемых временных задержек для безопасного переключения.
- Панель управления (ACP) защищает контроллеры BA / UA и управляет включением и отключением актоматического выключателя.
Для дополнительной информации скачайте Каталог Transferpact Системы ввода резерва
Преимущества
Система ввода резерва Transferpact обеспечивает:
- Непрерывность обслуживания для обеспечения доступности энергии и замены источников без отключения оборудования
- Управление источниками электроэнергии в зависимости от ее качества и затрат
- Оптимизированное управление энергопотреблением за счет переключения нагрузки на другой источник в соответствии с внешними требованиями
Быстрая и простая установка
- Комплексное решение с Transferpact FXM
- Простое и легкое подключение с помощью кабелей Plug and Play
- Удобный стандартизованный размер для контроллера в формате DIN (138 x 138 мм)
- Множество аксессуаров для простой и быстрой прокладки кабелей
- Несколько инструментов по подбору оборудования: начиная от привычных каталогов и заканчивая селекторами-конфигураторами
Широкая вариантивность компоновки шкафа
- Устройства могут быть установлены в вертикальном и горизонтальном положениях
- Компактная конструкция позволяет использовать ввод резерва с воздушными автоматическими выключателями, например , Masterpact MTZ, а также выключателями в литом корпусе, такими как, Compact NSX и Compact NS
- Возможны различные комбинации подключения автоматических выключателей и выключателей-разъединителей
Безопасность персонала и эксплуатационная надежность
- Соответствие международным стандартам МЭК 60947-6-1
Устройства Transferpact в сочетании с модулями связи можно подключить к архитектуре EcoStruxure Power.
Варианты применения
Системы ввода резерва низковольтных установок необходимы, где безопасность и непрерывность работы критически важны для людей и оборудования:
- Коммерческий и обслуживающий сектор (операционные в больницах, системы безопасности для зданий, компьютерные залы для банков и страховых компаний, системы освещения и аварийного освещения в торговых центрах)
- Промышленность (сборочные линии, машинные отделения судов, критическое вспомогательное оборудование на тепловых электростанциях)
- Инфраструктура (портовые и железнодорожные сооружения, системы освещения взлетно-посадочной полосы, системы управления на военных объектах)