Предохранители SBI Acti9

Для установки цилиндрических предохранителей или плавких вставок на токи от 10 А до 100 Ампер и напряжение от 400В до 690В используются модульные держатели-разъединители SBI.

Часть 9 Series

Держатели-разъединители SBI выпускаются для установки плавких вставок aM и gG размером 14x51 и 22x58. Они рассчитаны на защиту 1P, 1P+N, 2P, 3P и 3P+N и оборудованы индикатором срабатывания. Серия SBI обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий в зависимости от типа выбранной плавкой вставки. Однако, SBI выполняют лишь функцию разъединителя и не могут использоваться в качестве выключателя нагрузки.
Предохранители SBI Acti9 Schneider Electric Для установки цилиндрических предохранителей или плавких вставок на токи от 10 А до 100 Ампер и напряжение от 400В до 690В используются модульные держатели-разъединители SBI.