PM700
96х96мм Power Logic Прибор для измерения и контроля эл.сетей СН и НН
Продажи прекращены
Презентация
Конструктивные особенности
Измерители мощности PowerLogic серии 700, предоставляющие все возможности измерений, необходимые для контроля электрооборудования, выполнены в корпусе размером 96 х 96 мм и высотой не более 50 мм.
Одновременный контроль трех фаз и нейтрали на большом дисплее с подсветкой. Дисплей с антибликовым покрытием и яркой подсветкой отображает символы размером 11 мм, что делает чтение показателей удобным даже при сложных условиях освещения и углах обзора.
Измеритель мощности PowerLogic серии 700 поставляется в трех версиях:
Технические характеристики:
Возможность учета потребляемой электроэнергии с THD и отображением минимальных/максимальных показателей в версии E; Соответствие с IEC 61036 (класс 1)
Одновременный контроль трех фаз и нейтрали на большом дисплее с подсветкой. Дисплей с антибликовым покрытием и яркой подсветкой отображает символы размером 11 мм, что делает чтение показателей удобным даже при сложных условиях освещения и углах обзора.
Измеритель мощности PowerLogic серии 700 поставляется в трех версиях:
- PM700 - версия с THD и отображением минимальных/максимальных показателей
- PM700P - версия с двумя импульсными выходами для измерения электроэнергии
- PM710 - версия с портом RS 485 для подключения по протоколу Modbus.
Технические характеристики:
- Необходимое пространство для установки - всего 50 мм;
- Большой дисплей с подсветкой и встроенной функцией построения гистограмм
- Интуитивно-понятная эксплуатация;
Преимущества
Убедитесь, что вы ничего не забыли Преимущество измерителей мощности PowerLogic PM700:
- снижение расходов на электроэнергию
- повышение качества электроэнергии
- повышение устойчивости работы оборудования для оптимального управления электрическими установками и повышения производительности.
Варианты применения
- Приборы для щитов.
- Учет энергии, расходуемой отдельными потребителями, и распределение расходов
- Дистанционный контроль электрооборудования.
- Контроль гармонических колебаний (THD).