PM800

96х96мм Power Logic Прибор для измерения и контроля эл.сетей СН и НН

Блоки контроля мощности PowerLogic для сетей высокого и низкого напряжения, 96 x 96 мм
PM800 Schneider Electric 96х96мм Power Logic Прибор для измерения и контроля эл.сетей СН и НН

Конструктивные особенности

  • Измерители мощности PowerLogic серии 800, предоставляющие все возможности высокоточных измерений, необходимые для контроля электрооборудования, выполнены в компактном корпусе размером 96 х 96 мм. Одновременный контроль трех фаз и нейтрали на большом удобном дисплее измерителя мощности.
  • В число стандартных функций измерителей мощности серии PM800 входят: интерфейс RS485 Modbus (ASCII и RTU), цифровой ввод, цифровой вывод, измерение THD, сигнализация. А модели PM820, PM850 обладают возможностью встроенной регистрации событий и отдельными индикаторами гармонических колебаний тока и напряжения. Модель PM850 снабжена функцией отображения диаграммы волны. Модель PM870 - первый компактный измеритель с детектором помех (пиков и провалов) напряжения и тока и функцией настройки отображения диаграммы волны.

Технические характеристики:
  • Простота монтажа. Монтаж на щит всего двумя зажимами, или установка на DIN-рейке с удаленным дисплеем или без него.
  • Прямое соединение к вводам напряжения. Трансформаторы напряжения до 600 В не требуются
  • Наглядное, удобное меню с возможностью выбора языка
  • Многочисленные показатели выводятся на большой дисплей с антибликовым покрытием и подсветкой белого цвета
  • Сигнализация с метками времени
  • Отдельные гармоничные амплитуды и фазы колебаний, и функция отображения диаграммы волны (PM850 и PM870)
  • Детектор помех (пиков и провалов) напряжения и тока и функция настройки отображения диаграммы волны (PM870)
  • Энергонезависимая встроенная память с возможность расширения
  • Соответствие с IEC 62053-22 (класс 0.5S активной электроэнергии) Учет энергии, расходуемой отдельными потребителями и распределение расходов за счет точных измерений электроэнергии
  • График роста и краткосрочное прогнозирование (PM850 и PM870)
  • Все модели обладают возможностью измерения по пяти каналам WAGES (вода, воздух, газ, электричество, пар). Каждый канал объединяет импульсы из нескольких источников ввода.
  • Модульность и возможность модернизации
  • Дополнительный дисплей для удаленного наблюдения (дальность действия сигнала - до 10 м от измерителя)
  • Дополнительный интерфейс Ethernet обеспечивает подключение по протоколу Modbus TCP/IP, электронную почту по сигналу, веб-сервер и преобразователь Ethernet в последовательный интерфейс. Совместим с технологией Transparent Ready – 1 уровня.

Преимущества

Анализ качества электроэнергии и электроснабжения в компактном корпусе Предназначение измерителя мощности PowerLogic серии 800:

  • Снизить расходы на электроэнергию посредством анализа способов её потребления
  • Увеличить срок службы оборудования и избежать излишних расходов на него посредством анализа нагрузки цепи и определения резервных возможностей
  • Повысить надежность энергосистемы, сократить время простоя путем контроля, устранения неполадок и избежать проблем с качеством электроэнергии (модель PM870 снабжена детектором провалов и пиков и функцией настройки отображения диаграммы волны)
  • Измерять и контролировать неэлектрические средства, используя до пяти различных каналов для оптимального управления электрическими установками и повышения производительности.

Варианты применения

  • Приборы для щитов
  • Учет энергии, расходуемой отдельными потребителями, распределение расходов и проверка счетов за электроэнергию
  • Дистанционный контроль электрооборудования.
  • Анализ качества электроэнергии и электроснабжения среднего уровня
  • Оптимизация контракта с электроэнергетической компанией и сохранение нагрузки