Счетчик импульсов CI

Счетчик импульсов

Часть PowerLogic™

Импульсный счетчик для установки на DIN-рейку
Счетчик импульсов CI Schneider Electric Счетчик импульсов

Конструктивные особенности

Счётчики импульсов CI представляют собой электромеханические устройства, служащие для учёта импульсов, поступающих от счётчиков электроэнергии, датчиков температуры, спидометров и т.д.

Технические характеристики:
  • Напряжение питания и измерения:230 В перем. тока, 50/60 Гц.
  • Потребляемая мощность: 0,15 ВА
  • Максимально отображаемое число импульсов: 9 999 999.
  • Без функции сброса.
  • Данные замеров:
- минимальная длительность импульса: 50 мс
- минимальный период между соседними импульсами: 50 мс.

Преимущества

  • Измерение всех параметров электрической цепи: ток, напряжение, частота, мощность
  • Монтаж в гнездо DIN или на одном уровне с панелью
  • Этот модельный ряд представлен импульсными счетчиками CI с цифровыми и аналоговыми дисплеями

Варианты применения

  • Импульсный счетчик .