Аналоговые устройства

Аналоговые амперметры и вольтметры

Часть PowerLogic™

Аналоговые амперметры и вольтметры.
Аналоговые устройства Schneider Electric Аналоговые амперметры и вольтметры

Конструктивные особенности

Амперметры используются для измерения тока в электрической цепи в амперах.
Вольтметры используются для измерения разности потенциалов (напряжения) в электрической цепи в вольтах.

Показания амперметров считываются на сменной круговой шкале. Линейка включает два типа устройств: устройства, устанавливаемые заподлицо, и предназначенные для монтажа на DIN-рейку

Основные технические характеристики:
  • точность измерения: класс 1.5
  • Рабочая частота: от 50/60 Гц
  • Рабочее температура: от -25°C до + 55°C
  • устройства, устанавливаемые заподлицо, выполнены в двух типоразмерах: 72 x 72 и 96 x 96

Преимущества

  • Измерение всех параметров электрической цепи: ток, напряжение, частота, мощность
  • Монтаж в гнездо DIN или на одном уровне с панелью
  • Этот модельный ряд представлен импульсными счетчиками CI с цифровыми и аналоговыми дисплеями

Варианты применения

  • Локальное измерение.

Gallery

  • Analog iAMP - DIN-rail mounted ammeter
  • Analog iVLT - DIN-rail mounted voltmeter
  • Analog AMP - Panel mounted (72x72 and 96x96) ammeter for motor feeder
  • Analog AMP - Panel mounted (72x72 and 96x96) ammeter for standard feeder
  • Analog VLT - Panel mounted (72x72 and 96x96) voltmeter