CMA-CMV
Переключатели амперметров и вольтметров
Продукты
Презентация
Конструктивные особенности
- Ссылки:
CMA 15126 4- позиционный переключатель амперметра
CMV 15125 7-позиционный переключатель вольтметра
- Соответствие стандартам: МЭК 60947-3 (EN 60947-3), VDE 0660 часть. 107, UL
Преимущества
PowerLogic, полный модельный ряд измерителей мощности для вашей установки:
Новый тип модульных выключателей CMA и CMV шириной 36 мм (4 модуля) призван прийти на смену существующим (56 мм). При этом в техническую документацию не будет внесено никаких изменений. Новые устройства позволяют сэкономить рабочее пространство в электрических коммутаторах На них нанесена новая маркировка, «Продукт Merlin Gerin для DIN-рейки».
- Измерение всех параметров электрической цепи: ток, напряжение, частота, мощность
- Монтаж в гнездо DIN или заподлицо с панелью
- Цифровой или аналоговый индикатор
Новый тип модульных выключателей CMA и CMV шириной 36 мм (4 модуля) призван прийти на смену существующим (56 мм). При этом в техническую документацию не будет внесено никаких изменений. Новые устройства позволяют сэкономить рабочее пространство в электрических коммутаторах На них нанесена новая маркировка, «Продукт Merlin Gerin для DIN-рейки».
Варианты применения
- В устройстве CMA применен единый амперметр для измерения тока в трехфазной цепи.
- В устройстве CMV применен единый вольтметр для измерения напряжения в трехфазной цепи.