Серия Sepam 20
Реле защиты для обычного применения
Конструктивные особенности
Характеристики
- 3 типа человеко-машинных интерфейсов
- 4 токовых входа или 4 входа напряжения
- 10 логических входов
- 8 релейных выходов
- 1 коммуникационный порт Modbus
- 8 входов для датчиков температуры
Преимущества
- 20-летний опыт создания цифровых реле
- Сбалансированный модельный ряд реле, предназначенных для решения определенных задач
Варианты применения
- S20, S24: защита ввода и линий питания подстанции
- T20, T24: защита трансформатора
- M20: защита 2-вольтажных электродвигателей
- B21: защита шинопровода
- B22: защита от отключения питающей сети