Серия Sepam 40
Микропроцессорное устройство релейной защиты для распределительных сетей
Продукты
Презентация
Регистрация программного обеспечения
Конструктивные особенности
Серия Sepam 40 состоит из 13 моделей. Каждая модель реле Sepam предназначена для решения отдельной задачи.
Характеристики
Характеристики
- 3 типа человеко-машинных интерфейсов
- 4 токовых входа
- 3 входа напряжения
- 10 логических входов
- 8 релейных выходов
- редактор логических уравнений
- 1 коммуникационный порт Modbus
- 16 входов для датчиков температуры
Преимущества
Простота и высокие эксплуатационные характеристики Обеспечьте защиту вашей системы энергоснабжения с помощью полнофункциональных защитных реле Sepam.
- 20-летний опыт создания цифровых реле
- Сбалансированный модельный ряд реле, предназначенных для решения определенных задач
Варианты применения
- S40, S41, S42, S50, S51, S52, S53: защита ввода и линий питания подстанции
- T40, T42, T50, T52: защита трансформатора
- M41: защита электродвигателя
- G40: защита генератора