Sepam серии 80
Микропроцессорное устройство релейной защиты для сложных применений
Продукты
Презентация
Регистрация программного обеспечения
Конструктивные особенности
Серия Sepam 80 состоит из 16 моделей. Каждая модель реле Sepam предназначена для решения отдельной задачи.
Характеристики
- 4 токовых входа и 8 входов напряжения
Характеристики
- 3 типа человеко-машинных интерфейсов
- 12 аналоговых входов:
- 4 токовых входа и 8 входов напряжения
- 42 логических входа
- 23 релейных выходов
- 2 коммуникационных порта Modbus
- 16 входов для датчиков температуры
- Съемный картридж памяти с параметрами и настройками для быстрого запуска после замены
- Дополнительное ПО Logipam для программирования специальных функций
Преимущества
Простота и высокие эксплуатационные характеристики Обеспечьте защиту вашей системы энергоснабжения с помощью полнофункциональных защитных реле Sepam.
- 20-летний опыт создания цифровых реле
- Сбалансированный модельный ряд реле, предназначенных для решения определенных задач
Варианты применения
- S80, S81, S82, S84: защита ввода и линий питания подстанции
- T81, T82, T87: защита трансформатора
- M81, M87, M88: защита электродвигателя
- G82, G87, G88: защита генератора
- B80, B83: защита шинопровода
- C86: защита конденсатора