Sepam серии 100

Расширенное устройство защиты

Дополнительные модули защиты и управления
Sepam серии 100 Schneider Electric Расширенное устройство защиты

Конструктивные особенности

Sepam 100MI - мнемоническая схема и местное управление
  • Модуль с анимированным изображением мнемосхемы и кнопками местного управления:
— поставляется в 14 стандартных конфигурациях;
- возможность настройки на заказ.
  • Самостоятельное устройство либо в связке с реле Sepam
  • Встроенная индикация: отображение состояния разъединителя, размыкателя и заземляющего переключателя
  • Местное управление: управление коммутационным аппаратом, выкатной тележкой
Sepam 100LD - устройство дифференциальной защиты высокого сопротивления
  • Поставляется в двух версиях: однофазное и трехфазное, для систем энергоснабжения 50 Гц или 60 Гц
  • Вспомогательные принадлежности:
— стабилизирующее сопротивление;
- ограничитель скачков.
Sepam 100LA - защита с автономным питанием
  • Защитное реле, подключенное к фазе 1 А или 5 А CT (через интегрированный CT)
  • Вспомогательный источник питания не требуется
  • Соединение с другим реле Sepam, резервная защита
— токовая защита 50/51;
- защита от замыканий на землю 50N/51N.
  • Расцепление разъединителя Merlin Gerin отключающим элементом MITOP

Преимущества

Простота и высокие эксплуатационные характеристики Обеспечьте защиту вашей системы энергоснабжения с помощью полнофункциональных защитных реле Sepam.
  • Надежное местное управление с использованием реле Sepam 100MI
  • Резервная релейная защита при любых обстоятельствах с использованием автономного реле Sepam 100LA

Варианты применения

  • Sepam 100MI: мнемоническая схема для местного управления
  • Sepam 100LD: дифференциальная защита с высоким сопротивлением для шинопровода, двигателя и устройств защиты от замыкания на землю
  • Sepam 100LA: защита с автономным питанием