Easergy Flair 2xD
Индикаторы прохождения тока короткого замыкания для кабельных сетей
Конструктивные особенности
Индикатор прохождения тока короткого замыкания (ИТКЗ) локально обнаруживает как КЗ на землю, так и трехфазное КЗ.
Flair 21D, 22D, 23D, 23DM
- ИТКЗ питается от измеряемой сети и может быть вмонтирован во все типы ячеек среднего напряжения: RM6, SM6, CAS и др., а также возможен настенный монтаж
- Подходит для сетей с любым типом заземления
- Flair 23DM обеспечивает как функции индикации КЗ и напряжения, так и функции связи по протоколу Modbus
Срок гарантии на оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки.
Преимущества
- 45-летний опыт работы в области телекоммуникаций и индикации прохождения КЗ.
- Более 500 000 устройств находятся в эксплуатации.
Варианты применения
- Распределительные/ трансформаторные подстанции среднего напряжения
- Разнообразие устройств линейки Easergy обеспечивает решения для любого типа сетей СН и систем управления