Цифровые амперметры, вольтметры и частотомеры

Цифровые амперметры, вольтметры, частотомеры

Часть 9 Series

Цифровые амперметры, вольтметры и частотомеры, устанавливаемые на DIN-рейку
Цифровые амперметры, вольтметры и частотомеры Schneider Electric Цифровые амперметры, вольтметры, частотомеры

Конструктивные особенности

Амперметр: непосредственное измерение силы тока 10 А или измерение через внешний трансформатор
Вольтметр: непосредственное измерение напряжения переменного тока 600 В или измерение через внешний трансформатор напряжения
Частотомер: Диапазон измерений - от 20 до 100 Гц

Основные технические характеристики:
  • Напряжение питания: 230 В.
  • Рабочая частота: 50/60 Гц
  • Красный светодиодный дисплей: 3-разрядный.
  • Погрешность измерения: 0,5% от предельного показания, ±1 разряд.
  • Потребляемая мощность: 0,3 ВА
  • Подключение: туннельные контакты 2,5 мм² кабели.

Преимущества

  • Измерение всех параметров электрической цепи: ток, напряжение, частота, мощность
  • Монтаж в гнездо DIN или на одном уровне с панелью
  • Этот модельный ряд представлен импульсными счетчиками CI с цифровыми и аналоговыми дисплеями


Варианты применения

  • Локальное измерение.

Gallery

  • iVLT digital voltmeter
  • iAMP digital ammeter
  • iFRE digital frequency meter