Compact NS выключатели-разъединители
Выключатели-разъединители
Конструктивные особенности
- Номинальное напряжение: 690 В
- Номинальный ток: от 80 до 3200 А
- Категории: AC23A/AC22A
- 2, 3 и 4- полюсные версии
- Изоляция с положительной индикацией разрыва.
- Дополнительные функции для безопасности, дистанционного управления и комфорта: защита от утечки на землю, вспомогательные расцепители MN/MX, дистанционное управление, амперметры.
- Широкий спектр стандартных вспомогательных устройств и аксессуаров, взаимозаменяемых на месте.
- Магнитный расцепитель с высоким порогом, обеспечивающий самозащиту устройства.
- Соответствие международным стандартам: IEC 60947-1 и - 3
- Соответствие спецификациям морских классификационных компаний: Bureau Veritas, Lloyd's Register of Shipping, Det Norske Veritas и т. д.
Преимущества
Варианты применения
- Источники связи и коммуникации
- Промышленные распределительные щиты
- Переключение источников
- Выключатели низкого напряжения без отключения