
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

1 видео
29452
Compact NS и Compact NSX - это линейка автоматических выключателей для встроенного измерения мощности и энергии
Решение рассчитано на номиналы от 100 до 3200 А
Электронный блок управления MicroLogic обеспечивает функции измерения и анализа электроэнергии
Оптимизированный ассортимент вспомогательных устройств и аксессуаров, возможность установки на месте
Гибкие возможности установки в любом положении, как на распределительном щите, так и на стене
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
16
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Это одиночный слаботочный вспомогательный контакт, который обеспечивает дистанционную индикацию автоматических выключателей CVS Compact nsx, Compact ns, Powerpact multistandard и Easypact. Информация об удаленном состоянии включает/выключает (OF), индикацию отключения (SD) и индикацию аварийного отключения (SDE) для всех типов автоматических выключателей. Информация о состоянии удаленного управления для индикации отключения вследствие замыкания на землю (SDV) используется для Compact nsx и Powerpact multistandard. Контакты устанавливаются в устройстве в специальных слотах. Этот вспомогательный контакт представляет собой контакт общего типа с 1 нормально открытым контактом и 1 нормально закрытым контактом. Номинальный ток составляет 5 А, а минимальная нагрузка составляет 1 МА при 4 В пост. тока для категорий использования AC12/AC15/DC12/DC14. Одно устройство включает 5 вспомогательных контактов. Соответствует стандарту IEC 60947-5-1.
Тип продукта | Вспомогательный контакт |
---|---|
Краткое название устройства | SD SDV OF SDE |
Область применения | Мониторинг остояния выключателя |
Совместимость серий продукта | ComPact Compact NS630b...1600 ComPact Compact NS1600b...3200 ComPact ComPacT INS ComPact Compact INV ComPact Compact NSX EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard ComPact Compact NSX DC |
Набор вспомогательных контактов | 1 НО/НЗ |
Совместимость серий продукта | Galaxy PX Galaxy VL Galaxy VM Galaxy VS Galaxy VX |
Тип аварии | Общая электрическая неисправность |
---|---|
Локальная индикация | Индикация ВКЛ/ОТКЛ for ОТКЛ/ВКЛ Индикатор срабатывания for индикатор срабатывания устройства Аварийное срабатывание for повреждение в электрической цепи |
Тип вспомогательных контактов | Слаботочный |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 5 A |
Breaking capacity (A) | AC-12: 5 A at 24 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 5 A at 48 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 5 A at 110 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 5 A at 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 5 A at 380/440 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 5 A at 480 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 3 A at 24 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 3 A at 48 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 2,5 A at 110 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 2 A at 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 1,5 A at 380/440 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 1 A at 480 В Переменный ток 50/60 Гц DC-12: 5 A at 24 В Постоянный ток DC-12: 2,5 A at 48 В Постоянный ток DC-12: 0,6 A at 110 В Постоянный ток DC-12: 0,3 A at 250 В Постоянный ток DC-14: 1 A at 24 В Постоянный ток DC-14: 0,2 A at 48 В Постоянный ток DC-14: 0,05 A at 110 В Постоянный ток DC-14: 0,03 A at 250 В Постоянный ток |
Минимальная нагрузка | 1 мА в 4 В Постоянный ток |
Категория: аксессуар/отдельная деталь | Запасная часть для Compact NS630b...1600 Запасная часть для Compact NS1600b...3200 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,400 cm |
Package 1 Width | 7,800 cm |
Package 1 Length | 6,000 cm |
Вес упаковки | 22,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 5,000 cm |
Package 2 Width | 14,500 cm |
Package 2 Length | 17,000 cm |
Package 2 Weight | 228,000 g |
Unit Type of Package 3 | S02 |
Number of Units in Package 3 | 100 |
Package 3 Height | 15,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 2,500 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
16
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.