Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
OFКОНТАКТ ДЛЯ NSB ФИКСИР.ИСП.

33108

Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
Тип продуктаВспомогательный контакт
Краткое название устройстваOF
Область примененияМониторинг остояния выключателя
Совместимость серий продуктаComPact Compact NS630b...1600
ComPact Compact NS1600b...3200
Набор вспомогательных контактов1 НО/НЗ
Дополнительные характеристики
Локальная индикацияИндикация ВКЛ/ОТКЛ for ОТКЛ/ВКЛ
Тип вспомогательных контактовСтандартный
Исполнение монтажаЗащелкивающийся
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе6 A
Breaking capacity (A)AC-12: 6 A at 24 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-12: 6 A at 48 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-12: 6 A at 110 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-12: 6 A at 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-12: 6 A at 380/440 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-12: 6 A at 480 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-12: 6 A at 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-15: 6 A at 24 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-15: 6 A at 48 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-15: 5 A at 110 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-15: 4 A at 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-15: 2 A at 380/440 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-15: 1,5 A at 480 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-15: 0,1 A at 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц
DC-12: 6 A at 24 В Постоянный ток 50/60 Гц
DC-12: 2,5 A at 48 В Постоянный ток 50/60 Гц
DC-12: 0,6 A at 110 В Постоянный ток 50/60 Гц
DC-12: 0,3 A at 250 В Постоянный ток 50/60 Гц
DC-14: 1 A at 24 В Постоянный ток 50/60 Гц
DC-14: 0,2 A at 48 В Постоянный ток 50/60 Гц
DC-14: 0,05 A at 110 В Постоянный ток 50/60 Гц
DC-14: 0,03 A at 250 В Постоянный ток 50/60 Гц
Минимальная нагрузка100 мА в 24 В Постоянный ток
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height1,500 cm
Package 1 Width6,000 cm
Package 1 Length10,000 cm
Вес упаковки28,000 g
Unit Type of Package 2S02
Number of Units in Package 240
Package 2 Height15,000 cm
Package 2 Width30,000 cm
Package 2 Length40,000 cm
Package 2 Weight1,324 kg
Unit Type of Package 3P12
Number of Units in Package 31280
Package 3 Height45,000 cm
Package 3 Width80,000 cm
Package 3 Length120,000 cm
Package 3 Weight54,368 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия18 months
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.

  • Документация по продукту
  • Загрузка ПО
  • Система подбора продукции
  • Замена продукта
  • Центр справки и связи
  • Найти наши офисы
  • Получить коммерческое предложение
  • Где купить
  • Карьера
  • Сведения о компании
  • Сообщить о нарушении
  • Доступность
  • Отдел новостей
  • Инвесторы
  • EcoStruxure
  • Поиск вакансий
  • Блог
  • Политика конфиденциальности
  • Уведомление об использовании файлов cookie
  • Change your cookie settings