

33325
Снято с производства:31 мар. 2024 г.
нет замены для 33325. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
761
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
56
Возврат
Нет
Серия | Compact |
---|---|
Серия | ComPact NS630b...1600 |
Краткое название устройства | Compact NS630bH |
Тип продукта | Базовая рама |
Область применения | Распределение |
Количество полюсов | 4P |
Положение нейтрали | Слева |
[In] номинальный ток | 630 A в 50 °C |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток 50/60 Гц |
Тип сети | Переменный ток |
Частота сети | 50/60 Гц |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Категория применения | Категория B |
[Icu] предельная отключающая способность | 85 kA Icu в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 42 kA Icu в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 65 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 70 kA Icu в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 kA Icu в 500/525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Исполнение по отключающей способности | H 70 kA 415 В Переменный ток |
Тип управления | Поворотная рукоятка Рычаг управления |
Исполнение монтажа | Выкатной |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 800 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
---|---|
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
[Ics] рабочая отключающая способность | 30 kA в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 (ручное оперирование) 40 kA в 500/525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 (ручное оперирование) 50 kA в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 (ручное оперирование) 50 kA в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 (ручное оперирование) 50 kA в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 (ручное оперирование) |
[Icw] кратковременно выдерживаемый ток | 19,2 kA 1 с в соответствии с IEC 60947-2 |
Встроенная мгновенная защита | 40 kA |
Механическая износостойкость | 10000 циклы в соответствии с IEC 60947-2 |
Электрическая износостойкость | 2000 циклы 690 В Переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с IEC 60947-2 4000 циклы 690 В Переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-2 5000 циклы 440 В Переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с IEC 60947-2 6000 циклы 440 В Переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-2 |
Потери мощности | 19 W |
Способ монтажа | Задняя монтажная панель |
Шаг соединения | 70 mm |
Тип защиты | Без защиты |
Высота | 327 mm |
Ширина | 280 mm |
Глубина | 147 mm |
Стандарты | IEC 60947-2 |
---|---|
Сертификаты | ASTA ASEFA LCIE |
Категория перенапряжения | III |
класс защиты от поражения электр. током | Класс II в лицевая панель |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с ГОСТ IEC 60947 |
Степень защиты IP | IP40 в соответствии с IEC 60529 |
Степень ударостойкости IK | IK07 в соответствии с EN 50102 |
Температура окружающей среды при хранении | -50…85 °C |
Температура окружающей среды | -25…70 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 37,0 cm |
Package 1 Width | 38,0 cm |
Package 1 Length | 30,0 cm |
Вес упаковки | 18,17 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
761
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
3be14b62-7f55-4895-ad19-c7e3c390fbc0
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
Без кремния
Нет
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
56
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.