
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

33593
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Краткое название устройства | запасная батарея |
---|---|
Тип продукта | Батарея |
Совместимость серий продукта | ComPact Compact NS630b...1600 ComPact Compact NS1600b...3200 MasterPact MasterPact NT MasterPact MasterPact NW EasyPact EasyPact MVS |
Категория: аксессуар/отдельная деталь | Запасные части для Masterpact NT Запасные части для Masterpact NW Запасные части для ComPact NS630b...1600 Запасные части для ComPact NS1600b...3200 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 3,100 cm |
Package 1 Width | 3,700 cm |
Package 1 Length | 8,500 cm |
Вес упаковки | 18,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 20 |
Package 2 Height | 9,300 cm |
Package 2 Width | 13,400 cm |
Package 2 Length | 18,700 cm |
Package 2 Weight | 408,000 g |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 160 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 3,351 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
Use Again
Съемная батарея
User replaceable
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.