
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

33622
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
65
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
98
Возврат
Нет
Тип продукта | Расширитель полюсов |
---|---|
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуары присоединений |
Совместимость серий продукта | ComPact Compact NS630b...1600 MasterPact MasterPact NT |
Описание полюсов | 3P |
Количество в одном комплекте | 3 |
[In] номинальный ток | 1600 A |
---|---|
Шаг соединения | 95 mm |
Категория: аксессуар/отдельная деталь | Запасная часть для ComPact NS630b...1600 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,500 cm |
Package 1 Width | 21,000 cm |
Package 1 Length | 27,000 cm |
Вес упаковки | 2,278 kg |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 4 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 9,513 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
65
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
98
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.