Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

1 видео
33863
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
11
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
65
Возврат
Нет
Серия | ComPact NS630b...1600 |
---|---|
Тип продукта | Поворотная рукоятка |
Совместимость серий продукта | ComPact NS630b...1600 |
Тип аксессуара/отдельной детали | Аксессуары управления |
Цвет рукоятки | Черный |
Цвет передней панели рукоятки | Черный |
Способ установки поворотной рукоятки | Прямая |
Блокировка поворотной рукоятки навесным за | Навесной замок для блокировки в состоянии "ОТКЛ" |
---|---|
Местоположение установки поворотной рукоя | Передняя |
Степень защиты IP | IP40 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 14,500 cm |
Package 1 Width | 21,500 cm |
Package 1 Length | 24,000 cm |
Вес упаковки | 1,326 kg |
Unit Type of Package 2 | S04 |
Number of Units in Package 2 | 4 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 40,000 cm |
Package 2 Length | 60,000 cm |
Package 2 Weight | 5,954 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 16 |
Package 3 Height | 45,000 cm |
Package 3 Width | 80,000 cm |
Package 3 Length | 120,000 cm |
Package 3 Weight | 35,816 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
11
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
7291e542-40e3-4414-ab0a-d89fce590be9
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
65
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.