Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

48527
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
14
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
73
Возврат
Нет
Краткое название устройства | мотор-редуктор МСН |
---|---|
Тип продукта | Gear motor mechanism MCH |
Область применения | Автоматический взвод пружины |
Совместимость серий продукта | Masterpact NW Автоматический выключатель |
Тип управления | С моторизацией |
[Uc] напряжение цепи управления | 200...240 В пер. ток 50/60 Гц |
Способ установки выключателя | Выкатной |
Максимальное время зарядки | 4 s |
---|---|
Потребляемая мощность [ВА] | 180 VA |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 13,500 cm |
Package 1 Width | 14,000 cm |
Package 1 Length | 38,000 cm |
Вес упаковки | 1,917 kg |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 4 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 7,928 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 64 |
Package 3 Height | 45,000 cm |
Package 3 Width | 80,000 cm |
Package 3 Length | 120,000 cm |
Package 3 Weight | 138,848 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
14
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
73
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.