Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
двигатель - M87 - Sepam серии 80

59737

нет замены для 59737. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Нет
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
Область примененияДвигатель
СерияSepam series 80
Sepam series 80 NPP
Краткое название устройстваM87
тип управления и контроляКонтроль автоматического выключателя/контактора код ANSI: 94/69 (Опция)
Фиксация и признание код ANSI: 86
Logic discrimination код ANSI: 68 (Опция)
Переключение настроек
Annunciation код ANSI: 30
Logipam programming (ladder language) (Опция)
Logic equation editor 200 operators
Load shedding/automatic restart
тип измеренияPositive sequence voltage Vd/rotation direction
Частота
Рассчитанная активная и реактивная энергия (+/- Вт.ч, +/-
Active and reactive energy by pulse counting (+/- W.h, +/- VAR.h) (Опция)
Фазный ток I1, I2, I3 RMS
Demand current I1, I2, I3
Peak demand current IM1, IM2, IM3
Measured residual current I'0
Напряжение U21, U32, U13, V1, V2, V3
Residual voltage V0
Negative sequence voltage Vi
Активная мощность P, P1, P2, P3
Реактивная мощность Q, Q1, Q2, Q3
Полная мощность S, S1, S2, S3
Peak demand power PM, QM
Коэффициент мощности
Temperature (16 RTDs) (Опция)
Phase current I'1, I'2, I'3 RMS
Скорость вращения (Опция)
Neutral point voltage Vnt
Measured residual current I0, calculated I'0∑
Calculated residual current I'0∑
тип сети и машинной диагностикиUnbalance ratio/negative sequence current Ii
Запись осциллограмм
Thermal capacity used
Оставшееся время работы до отключения по перегрузке
Время ожидания после отключения перенапряжения
Счетчик часов времени работы
Пусковой ток и время
Start inhibit time, number of starts before inhibition
Контекст отключения
Фазная неисправность и счетчики замыканий на землю
Harmonic distortion (THD), current and voltage Ithd, Uthd
Apparent positive sequence impedance Zd
Apparent phase-to-phase impedances Z21, Z32, Z13
Differential current Idiff1, idiff2, Idiff3
Through current It1, It2, It3
Current phase displacement θ
Phase displacement
Datalog (DLG)
Motor start report (MSR)
Motor start trend (MST)
Тип диагностики распределительного устройCumulative breaking current
Контроль цепей ТТ/ТН код ANSI: 60FL
Контроль цепи отключения код ANSI: 74 (Опция)
Auxiliary power supply monitoring
Nb of operations, operating time, charging time, nb of racking out operations (Опция)
Дополнительные характеристики
Тип измеренияТемпература
Мощность (P,Q)
Пиковая потребляемая мощность
Коэффициент мощности
Напряжение
Энергия
Частота
Ток
Гармонические искажения (I THD и U THD)
Скорость вращения
тип защитыМин. токовая в фазах ANSI code: 37 (1)
Пусков в час ANSI code: 66 (1)
Смещение напряжения нейтрали ANSI code: 59N (2)
Защита от отказов выключателя (УРОВ) ANSI code: 50BF (1)
Направленная МТЗ от замыкания на землю ANSI code: 67N/67NC (2)
Перенапряжение (L-L или L-N) ANSI code: 59 (4)
Контроль температуры (16 резистивных датчиков) ANSI code: 38/49T (Опция)
Тепловая перегрузка для машин ANSI code: 49RMS (2)
Превышение продолжительности пуска, заклинивание рот ANSI code: 48/51LR (1)
Потеря поля (мин. полное сопротивление) ANSI code: 40 (1)
Потеря синхронизма ANSI code: 78PS (1)
Превышение скорости (2 уставки) ANSI code: 12 (Опция)
Минимальная скорость (2 уставки) ANSI code: 14 (Опция)
Повышенная реактивная мощность указанного направления ANSI code: 32Q (1)
Дифференциальная защита электрической машины ANSI code: 87M (1)
Нарушение чередования/небаланс фаз ANSI code: 46 (2)
Защита максимальной частоты ANSI code: 81H (2)
Защита минимальной частоты ANSI code: 81L (4)
Пониженный ток положительной последовательности ANSI code: 27D (2)
Пониженное остаточное напряжение ANSI code: 27R (2)
Минимальное напряжение (L-L или L-N) ANSI code: 27 (4)
Защита макс. напряжения обратной последовательности ANSI code: 47 (2)
МТЗ в фазах ANSI code: 50/51 (8)
Замыкание на землю/чувствительная защита от замыкания на землю ANSI code: 50N/51N (8)
Замыкание на землю/чувствительная защита от замыкания на землю ANSI code: 50G/51G (8)
Повышенная активная мощность указанного направления ANSI code: 32P (2)
протокол порта обмена даннымиСчитывание результат измерения ( Опция ) : Modbus
Удаленная индикация и проставление отметок времени событий ( Опция ) : Modbus
Команды дистанционного управления ( Опция ) : Modbus
Дистанционный вводуставок защиты ( Опция ) : Modbus
Перенос файлов осцилограмм ( Опция ) : Modbus
максимальная емкость входа и выхода42 inputs + 23 outputs
Коммуникационная совместимостьIEC 61850
Modbus RTU
Modbus TCPIP
DNP3
IEC 61850 goose message
МЭК 60870-5-103
тип интерфейса пользователь-машинаRemote
Без
Графический
Усовершенств.
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height0,1 cm
Package 1 Width0,1 cm
Package 1 Length0,2 cm
Вес упаковки1,0 g
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.

  • Документация по продукту
  • Загрузка ПО
  • Система подбора продукции
  • Замена продукта
  • Центр справки и связи
  • Найти наши офисы
  • Получить коммерческое предложение
  • Где купить
  • Карьера
  • Сведения о компании
  • Сообщить о нарушении
  • Доступность
  • Отдел новостей
  • Инвесторы
  • EcoStruxure
  • Поиск вакансий
  • Блог
  • Политика конфиденциальности
  • Уведомление об использовании файлов cookie
  • Change your cookie settings