

940-0020
Снято с производства:1 дек. 2024 г.
UPS Communication cable
Facilitates communication between server and UPS
Communication over serial or USB
Please confirm the cable part number for right interface
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Кабель обмена данными через ИБП, простая система сигнализации.
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Количество Unit | 0U |
---|---|
Длина | 1,8 m |
количество кабелей | 1 |
Совместимость продукта | ИБП |
Цвет | Серый |
---|---|
Вес нетто | 0,45 kg |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Соединитель B | SUB-D 9 Мужской сигнализация Simple Signaling |
Соединитель A | SUB-D 9 разъем "мама" сигнализация Simple Signaling |
Количество портов | 1 |
---|
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
---|---|
Высота хранения | 0…15240 m |
Температура окружающей среды | 0…45 °C |
Относительная влажность | 0…95 % |
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -15…45 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 22,9 cm |
Package 1 Width | 5,1 cm |
Package 1 Length | 10,2 cm |
Вес упаковки | 0,45 kg |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.