
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9A15306
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
26
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Линейка продуктов | Acti 9 |
---|---|
Наименование продукта | Acti 9 iPC |
Тип продукта | Модульная розетка |
Краткое название устройства | iPC |
Описание полюсов | 2P + PE |
Стандарт разъема | Французский |
[In] номинальный ток | 16 A |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение | 250 В Переменный ток 50/60 Гц |
Исполнение монтажа | Стационарный |
Способ монтажа | Симметричная DIN рейка |
Шаг 9 мм | 5 |
Высота | 84 mm |
Ширина | 45 mm |
Глубина | 60 mm |
Вес нетто | 98 g |
Цвет | Белый |
соединения – клеммы | Зажим туннельного типа1 кабель (-и) 6 mm² гибкий Зажим туннельного типа1 кабель (-и) 10 mm² жесткий |
Длина зачистки проводов | 13 mm |
Момент затяжки | 1,2 Н·м |
Стандарты | IEC 60884-1 NF C 15-100 NF C 61-314 |
---|---|
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Модульный корпус) conforming to IEC 60529 |
Степень ударостойкости IK | IK03 |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1 |
Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
Температура окружающей среды | -25…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…80 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 6,500 cm |
Package 1 Width | 4,500 cm |
Package 1 Length | 8,500 cm |
Вес упаковки | 102,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 5 |
Package 2 Height | 2,750 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 20,000 cm |
Package 2 Weight | 560,000 g |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 75 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 8,878 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
26
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Номер SCIP
298247e9-8385-4c4a-aeaf-df8136a7fb49
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Посмотреть больше позиций
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.