
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9A15921
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Тип продукта | Привинчиваемый экран |
---|---|
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Изолирующий аксессуар |
Цвет | Белый |
Описание полюсов | 4P 3P |
---|---|
[In] номинальный ток | 25 A |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,000 cm |
Package 1 Width | 11,800 cm |
Package 1 Length | 19,500 cm |
Вес упаковки | 60,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 30 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 2,205 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
0b3bf5e2-153f-4573-8bfa-c57afa160c15
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.