
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9A19801
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Линейка продуктов | Acti 9 |
---|---|
Тип продукта | Контакт ОЗ |
Краткое название устройства | iOF |
Состав сигнальных контактов | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами |
Номинальный ток | 6 A at 24 В, Постоянный ток 2 A at 60 В, Постоянный ток 1,5 A at 110 В, Постоянный ток 1 A at 250 В, Постоянный ток 6 A at 24...230 V, Переменный ток 50 Гц 3 A at 415 В, Переменный ток 50 Гц |
Шаг 9 мм | 1 |
Стандарты | EN/IEC 60947-5-1 |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
---|---|
Способ монтажа | DIN-рейка |
Высота | 86 mm |
Ширина | 9 mm |
Глубина | 71 mm |
Вес нетто | 34,5 g |
Цвет | Белый |
Соединения – клеммы | Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 1 кабель (-и) 0,25…4 mm² - жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 1 кабель (-и) 0,25…2,5 mm² - гибкий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 2 кабель (-и) 1,5 mm² - жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 2 кабель (-и) 1,5 mm² - гибкий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 1 кабель (-и) 2,5 mm² - Гибкий с наконечником |
Длина зачистки проводов | 6 mm for Нижний connection |
Момент затяжки | 0,6 Н·м Нижний |
Температура окружающей среды | -25…60 °C |
---|---|
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 8,000 cm |
Package 1 Width | 2,000 cm |
Package 1 Length | 9,800 cm |
Вес упаковки | 54,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 72 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 4,327 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.