
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9A19804
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Линейка продуктов | Acti 9 |
---|---|
Тип продукта | OC or fault contact |
Краткое название устройства | iOF+SD 24 |
Область применения | For Smartlink interface |
Состав сигнальных контактов | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами |
Номинальный ток | 2…100 мА at 24 В, Постоянный ток |
Шаг 9 мм | 1 |
Стандарты | EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 |
Индикатор наличия напряжения | Механический указатель |
---|---|
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Высота | 86 mm |
Ширина | 9 mm |
Глубина | 71 mm |
Вес нетто | 30 g |
Цвет | Белый |
Соединения – клеммы | Подпружиненная клемма Ti241 кабель (-и) 0,5…1,5 mm² - жесткий Подпружиненная клемма Ti241 кабель (-и) 0,5…1,5 mm² - гибкий |
Длина зачистки проводов | 10 mm |
Температура окружающей среды | -25…70 °C |
---|---|
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 2,000 cm |
Package 1 Width | 8,000 cm |
Package 1 Length | 9,800 cm |
Вес упаковки | 47,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 72 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 4,259 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.