
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

1 видео
A9A26914
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
23
Возврат
Нет
Линейка продуктов | Acti 9 |
---|---|
Тип продукта | Контакт ОЗ |
Краткое название устройства | iOF |
Состав сигнальных контактов | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами |
Номинальный ток | 2…100 мА at 24...240 В, Переменный ток 50/60 Гц 2…100 мА at 24 В, Постоянный ток 2…100 мА at 48 В, Постоянный ток 2…100 мА at 60 В, Постоянный ток 2…100 мА at 130 В, Постоянный ток 2…100 мА at 220 В, Постоянный ток |
Шаг 9 мм | 1 |
Стандарты | EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB/T 14048.5 GB/T 14048.17 |
Сертификаты | CE UKCA |
Этикетки качества | EAC CCC |
Совместимость серий продукта | Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO Acti9 iSW |
---|---|
Режим работы | Последовательное (цепное) подключение up to 100 devices |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 миля |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 4 кВ |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Место монтажа | Left side of circuit-breaker |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Совместимость распределительного блока с г | Сверху: Да |
Высота | 86 mm |
Ширина | 9 mm |
Глубина | 73 mm |
Вес нетто | 32 g |
Цвет | Белый |
Соединения – клеммы | Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 1 кабель (-и) 1…4 mm² - жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 1 кабель (-и) 0,5…2,5 mm² - гибкий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 2 кабель (-и) 2,5 mm² - жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 2 кабель (-и) 1,5 mm² - Гибкий с наконечником |
Длина зачистки проводов | 10 mm |
Момент затяжки | 1 Н·м Нижний |
Степень защиты IP | IP20 |
---|---|
Степень загрязнения | 3 |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 |
Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
Температура окружающей среды | -25…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 2,100 cm |
Package 1 Width | 8,000 cm |
Package 1 Length | 9,400 cm |
Вес упаковки | 40,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 8,500 cm |
Package 2 Width | 10,000 cm |
Package 2 Length | 27,000 cm |
Package 2 Weight | 561,000 g |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 120 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 6,255 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
23
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.