

2 видео
A9A26929
Снято с производства:1 июн. 2024 г.
Рекомендуемая замена
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Это Acti9 iOF+SD/OF электрическое вспомогательное устройство представляет собой двойной контакт разомкнутого/замкнутого состояния или индикатора аварийного срабатывания. Он предназначен для продуктов iC60, iC40, iCV40, iID, iID40, iDPN Vigi, iSW-NA, iC60 и iID. Он поставляется с 1 переключающим контактом, указывающим открытое или закрытое положение (OF). Он обеспечивает дистанционную индикацию положения "разомкнут/замкнут" и/или индикацию аварийного отключения соответствующего устройства. Это изделие "два в одном". Контакт OF+SD или OF+OF можно выбрать с помощью переключателя на передней панели. На передней панели расположен механический индикатор состояния и кнопка функции тестирования. Номинальное рабочее напряжение Ue составляет от 24 В перем. тока до 415 В перем. тока или от 24 В пост. тока до 130 В пост. тока. Рабочий диапазон частот: 50 или 60 Гц. Номинальный рабочий ток Ie составляет 6 A при 24 В пост. тока, 2 A при 48 В пост. тока, 1,5 A при 60 В пост. тока и 1 A при 130 В пост. тока. Номинальный рабочий ток Ie составляет 6 A при напряжении от 24 В до 240 В переменного тока и 3 A при напряжении от 415 В переменного тока. Ширина составляет 1 шаг по 9мм. Цвет продукта белый (RAL9003). Размеры (Ш) 9мм x (В) 86мм x (Г) 73мм. Вес изделия составляет 32 г. Степень защиты - IP20 на клеммах и IP40 в корпусе. Температура эксплуатации составляет от -35°C до +70°C. Температура хранения составляет от -40°C до +85°C. Данное изделие соответствует требованиям стандарта EN/IEC 60947-5-1.
Линейка продуктов | Acti 9 |
---|---|
Тип продукта | Двойной контакт ОЗ или контакт неисправности |
Краткое название устройства | iOF/SD+OF |
Состав сигнальных контактов | 2 выводных реле с НЗ/НО контактами |
Номинальный ток | DC-12 1 A at 130 В, Постоянный ток DC-12 1,5 A at 60 В, Постоянный ток DC-12 2 A at 48 В, Постоянный ток DC-12 6 A at 24 В, Постоянный ток AC-12 3 A at 415 В, Переменный ток 50/60 Гц AC-12 6 A at 240 В, Переменный ток 50/60 Гц |
Шаг 9 мм | 1 |
Стандарты | EN/IEC 60947-5-1 |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 миля |
---|---|
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 4 кВ |
Индикатор наличия напряжения | Механический указатель |
Исполнение монтажа | Стационарный |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Совместимость распределительного блока с г | Нет |
Высота | 90 mm |
Ширина | 9 mm |
Глубина | 73 mm |
Вес нетто | 43 g |
Цвет | Белый |
Соединения – клеммы | Клеммный блок с винтовыми зажимами (top and bottom) 2 кабель (-и) 2,5 mm² - жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (top and bottom) 2 кабель (-и) 1,5 mm² - Гибкий с наконечником Клеммный блок с винтовыми зажимами (top and bottom) 1 кабель (-и) 0,5…2,5 mm² - гибкий Клеммный блок с винтовыми зажимами (top and bottom) 1 кабель (-и) 1…4 mm² - жесткий |
Длина зачистки проводов | 10 mm |
Момент затяжки | 1 Н·м |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |
---|---|
Температура окружающей среды | -35…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 7,5 cm |
Package 1 Width | 2,4 cm |
Package 1 Length | 9,2 cm |
Вес упаковки | 50 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 8,5 cm |
Package 2 Width | 10 cm |
Package 2 Length | 27 cm |
Package 2 Weight | 693 g |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 120 |
Package 3 Height | 30 cm |
Package 3 Width | 30 cm |
Package 3 Length | 40 cm |
Package 3 Weight | 7,6 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.
A9A26929 заменяется на: